Szeroka gama akcesoriów dla kurtyn świetlnych

Bezpieczne i uniwersalne

Kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II doskonale nadają się do wszystkich obszarów przemysłu, w których przyjęto koncepcję bezpieczeństwa bez barier. W celu optymalnej integracji z aplikacją dostępna jest szeroka gama akcesoriów: od kolumn zabezpieczających do zabezpieczenia przed wstrząsami, kolizjami i drganiami, przez lusterka odchylające do zabezpieczenia z wielu stron, aż po kompletne zestawy do mutingu. Ponadto w dziale Technologia przyłączeniowa można znaleźć szeroki wybór przewodów, złączy i adapterów.

Dzięki naszym możemy również zapewnić wsparcie w zakresie bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji. Skorzystaj z naszej bogatej oferty usług, które obejmują konsulting, wdrożenia i szkolenia.

Korzyści dla klienta

  • Wszechstronne i pomocne akcesoria
  • Optymalna integracja z instalacją
  • Szybki, prosty montaż
  • Uniwersalna koncepcja bezpieczeństwa

Technologia przyłączeniowa: Przewody i złącza wtykowe

W naszej bogatej ofercie akcesoriów połączeniowych dostępne są przewody, złącza i adaptery wykonane z różnych materiałów i o różnych długościach. Wybierz produkt odpowiedni do Twojej aplikacji!

Akcesoria do różnorodnych aplikacji

Zdjęcie produktu, PSENopt II

Kolumny lustrzane do ochrony niebezpiecznych miejsc z wielu stron

Połączenie kurtyn świetlnych z kolumnami lustrzanymi PSENopt II umożliwia zabezpieczenie wielu stron strefy zagrożenia. Wystarczy jedna para kurtyn i dwie kolumny lustrzane, aby monitorować dostęp nawet z trzech stron. Oszczędzasz na okablowaniu, miejsce i pieniądze. Kolumny lustrzane składają się z kolumn zabezpieczających oraz zintegrowanego lustra i mogą być stosowane ze wszystkimi naszymi czujnikami kurtyn świetlnych PSENopt i PSENopt II.

Regulowana podstawa PSENopt II stanowi opcjonalne wyposażenie zapewniające dodatkową ochronę przed silnymi uderzeniami mechanicznymi. Jest ona również bardzo przydatna do montażu kolumn ze zwierciadłami na nierównym podłożu.

Kolumny zabezpieczające chronią przed uszkodzeniami

Kolumny zabezpieczające zapewniają optymalną ochronę kurtyn świetlnych przed uszkodzeniami spowodowanymi np. kolizjami. Mogą być również używane do wolnostojących instalacji kurtyn świetlnych.

W celu prostego montażu na nierównych powierzchniach osłony można stosować w połączeniu z regulowaną podstawą PSENopt II.

Blokada PSENopt II
Zdjęcie aplikacji, kurtyna świetlna PSENopt II

Blokada PSENopt II zapobiegająca ponownemu uruchomieniu

Dzięki naszej blokadzie PSENopt II można zapobiec ponownemu uruchomieniu maszyny. Jest to konieczne np. podczas wykonywania prac konserwacyjnych w strefie zagrożenia. Blokada PSENopt II składa się z jednostki montażowej, która jest przymocowana do boku kurtyny świetlnej jak ramię obrotowe. Po wejściu do strefy niebezpiecznej ramię można rozłożyć w polu widzenia kurtyny świetlnej i założyć na nie blokadę. Pole widzenia kurtyny zostaje zasłonięte, co zapobiega ponownemu uruchomieniu maszyny.

Wcześniej zapobieganie ponownemu włączeniu odbywało się wyłącznie poprzez zastosowanie dodatkowych czujników bezpieczeństwa lub poprzez kontrolę wzrokową. Blokada PSENopt II zapewnia bezpieczne rozwiązanie bez dodatkowych kosztów i konieczności zastosowania dodatkowych czujników bezpieczeństwa.

Zintegrowane kodowanie wszystkich kurtyn świetlnych PSENopt II

Brak jakichkolwiek ograniczeń co do fizycznego rozmieszczenia kurtyn świetlnych. Dzięki możliwości kodowania czujniki kurtyn świetlnych nie zakłócają nawzajem swojego działania, nawet w przypadku rozmieszczenia ich w bezpośredniej bliskości. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy nadajnik pierwszej pary kurtyn świetlnych wysyła wiązkę promieniowania w kierunku odbiornika drugiej pary kurtyn świetlnych.

W takim przypadku wystarczy skonfigurować pary kurtyn świetlnych o różnych kodach wiązki! Dostępne są następujące możliwości: „Kodowanie A”, „Kodowanie B” i „Brak kodowania”. Funkcja kodowania jest zintegrowana we wszystkich kurtynach świetlnych PSENopt II.

Ciągłość produkcji dzięki funkcji mutingu

Produkcja z funkcją mutingu

W połączeniu z kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 kurtyny świetlne PSENopt II oferują funkcję mutingu. Umożliwia ona transportowanie materiału do i ze stref niebezpiecznych podczas produkcji, zapewniając sprawny przebieg bez zbędnych przestojów. Dodatkowe ramiona do mutingu znacznie ułatwiają integrację i montaż. Montaż bezpośrednio na kurtynach świetlnych pozwala zaoszczędzić miejsce i uniknąć konieczności stosowania dodatkowych elementów montażowych. Czujniki można rozmieścić wzdłuż ramion mutingu w dowolnej pozycji, w zależności od potrzeb. Wstępnie zmontowane zestawy do integracji mutingu są dostępne zarówno dla kurtyn PSENopt II, jak i PSENopt. Kurtyna PSENopt Advanced obsługuje już funkcję mutingu – jest ona z nią zintegrowana.

Prosta konfiguracja kurtyny świetlnej PSENopt Advanced

Program PSENopt Configurator ułatwia uruchomienie i obsługę kurtyn świetlnych PSENopt Advanced. Wszystkie poszczególne wiązki są widoczne w programie, dzięki czemu można uruchomić całą konfigurację kurtyny świetlnej za pomocą jednego narzędzia.

Konfiguracja takich funkcji jak muting, blanking czy łączenie kaskadowe jest szybka i prosta.

Kurtyna świetlna, PSENopt Advanced

Nasza oferta produktowa: Akcesoria do kurtyn świetlnych

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Holandia: +31 347 320477
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe