Kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Praca bez zakłóceń z optymalną ochroną

Zdjęcie grupy, PSENopt, Advanced, slim, opt II

Kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II sprawdzają się idealnie w przypadku wszystkich aplikacji wymagających ochrony dłoni. Korzyść: kurtyny optyczne ustawia się blisko strefy zagrożenia, oszczędzając dzięki temu cenne miejsce. Dzięki temu pracownicy mają zapewnioną optymalną ochronę, a przebieg pracy nie jest zakłócony. Idealne dla zakładów produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. W połączeniu z bezpieczną technologią sterowania Pilz, użytkownik otrzymuje bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie dla swojej instalacji.

Kurtyna świetlna PSENopt – szeroki zakres możliwości zastosowania

Kurtyny świetlne z serii PSENopt mają wszechstronne zastosowania. Oprócz podstawowych kurtyn świetlnych typu 2, PSENopt Advanced oferuje rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe. Dzięki smukłej konstrukcji i funkcji łączenia kaskadowego, PSENopt slim doskonale sprawdza się w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.

  • Do stosowania w rozwiązaniach do poziomu PL c (typ 2) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • Rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking, łączenie kaskadowe
  • Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna

Kurtyna świetlna PSENopt II – wytrzymała w użytku

Wysoka wytrzymałość kurtyn świetlnych PSENopt II zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i wibracjamii umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Oprócz kurtyn świetlnych typu 4 dla aplikacji wymagających poziomu PL e, kurtyna typu 3 zapewnia poziom PL d. Dostępne ramiona mutingu pozwalają na realizację aplikacji mutingu.

  • Odporność na wstrząsy do 50 g
  • Odporność na pył i zanieczyszczenia
  • Zakres temperatur od -25°C do +60°C
  • Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref (z wyjątkiem chronionego pola o wysokości 150  mm)
  • Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 złącze pigtail M12, 5-pinowe
  • Wymiary: 35 x 40 mm
  • Dzięki kodowaniu możliwe jest zainstalowanie kilku kurtyn świetlnych w niewielkiej odległości od siebie.
  • Proste podłączenie i montaż
Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna PSENopt II

Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!

Korzyści

Zdjęcie produktu, PSENopt
  • Certyfikaty bezpieczeństwa: dostępne są kurtyny optyczne typu 3 do rozwiązań do poziomu PL d według normy PN-EN IEC 61496, a także kurtyny optyczne typu 4.
  • Idealne do ograniczonych przestrzeni
  • Wysoka wydajność: krótki czas reakcji i brak martwych stref
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem diod LED skracających czasy przestojów
  • Prosty i szybki montaż
  • Dzięki odporności na wstrząsy 50 g, PSENopt II nadają się do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Kompletna oferta: sterownik, kurtyna optyczna oraz kompleksowe usługi i szkolenia

Zoptymalizowane pod względem przestrzeni aplikacje wykorzystujące kurtyny bezpieczeństwa do ochrony dłoni

Nasze kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II stanowią doskonałe zabezpieczenie do ochrony dłoni i umożliwiają optymalizację warunków przestrzennych. W połączeniu z technologią sterowania Pilz, użytkownik otrzymuje bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie dla swojej instalacji.

Zabezpieczenie linii pras z wielu stron za pomocą kurtyny świetlnej PSENopt II i dwóch kolumn lustrzanych

Zabezpieczenie linii pras z wielu stron za pomocą kurtyny świetlnej PSENopt II i dwóch kolumn lustrzanych

  • Zabezpieczenie obszaru wejścia i wyjścia w celu wymiany narzędzi
  • Oszczędź na miejscu, kosztach i czasie instalacji

 

Zabezpieczenie dostępu dzięki kurtynie świetlnej PSENopt Advanced z wbudowaną funkcją łączenia kaskadowego

Zabezpieczenie dostępu dzięki kurtynie świetlnej PSENopt Advanced z wbudowaną funkcją łączenia kaskadowego

  • Proste zabezpieczanie sąsiadujących chronionych pól, takich jak przednia, górna i tylna część maszyny, przy użyciu tylko jednej kurtyny świetlnej.
  • Skuteczna ochrona przed wtargnięciem i dostępem z tyłu
  • Idealne rozwiązanie dla małych maszyn o ograniczonej przestrzeni.
  • Prosta konfiguracja i uruchomienie dzięki zastosowaniu PSENopt Configurator

Kurtyna świetlna PSENopt slim dobrze chroni aplikacje o krytycznym znaczeniu dla przestrzeni

  • Idealne do ograniczonych przestrzeni, a także drzwi i bram
  • Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref
  • Skuteczna ochrona przed wtargnięciem i dostępem z tyłu

Safety Distance Calculator firmy Pilz

Odpowiednia odległość bezpieczeństwa dla kurtyny świetlnej

Zapewniamy pomoc w wyznaczeniu bezpiecznej odległości dla kurtyn świetlnych za pomocą naszego kalkulatora Safety Distance Calculator. Wymagana odległość jest wyznaczana na podstawie normy PN-EN ISO 13855 i informacji podanych przez użytkownika. Następnie dobierane są odpowiednie produkty.

Zacznij już teraz!

Więcej informacji:

Dowiedz się więcej o działaniu naszych kurtyn świetlnych!

 

Nasza oferta produktowa

Ikona, kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna PSENopt Advanced typ 2, ochrona dłoni

Kurtyny świetlne typu 2, zgodne z PN-EN IEC 61496-1/-2, zaprojektowane dla zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PL c. Zintegrowane funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego.

Do sklepu internetowego
Ikona, kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna PSENopt Advanced typ 4, ochrona dłoni

Kurtyny świetlne typu 4, zgodne z PN-EN IEC 61496-1/-2, zaprojektowane dla zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PL e. Zintegrowane funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego.

Do sklepu internetowego
Ikona, kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna PSENopt slim typ 2, ochrona dłoni

Wąskie kurtyny świetlne typu 2 do ochrony dłoni mogą być używane w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni do poziomu bezpieczeństwa PL c. Rozszerzone funkcje obejmują łączenie kaskadowe bez stref martwych.

Do sklepu internetowego
Ikona, kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna PSENopt slim typ 4, ochrona dłoni

Wąskie kurtyny świetlne typu 4 do ochrony dłoni mogą być używane w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni do poziomu bezpieczeństwa PL e. Rozszerzone funkcje obejmują łączenie kaskadowe bez stref martwych.

Do sklepu internetowego
Ikona, kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna PSENopt II Basic typ 3, ochrona dłoni

Kurtyny świetlne typu 3 zgodne z PN-EN IEC 61496-1/-2, zaprojektowane dla aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PL d.

Do sklepu internetowego
Ikona, kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna PSENopt II Basic typ 4, ochrona dłoni

Kurtyny świetlne typu 4 zgodne z PN-EN IEC 61496-1/-2, zaprojektowane dla aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PL e.

Do sklepu internetowego
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Dania: +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe