Kurtyna świetlna do ochrony palców

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce przy maksymalnej ochronie

Zdjęcie grupy, kurtyna świetlna PSENopt i PSENopt II

W aplikacjach wymagających bardzo małych odległości można użyć kurtyn świetlnych PSENopt i PSENopt II. Dzięki krótkim czasom reakcji idealnie nadają się one do zabezpieczania palców i mogą być umieszczane blisko punktu zagrożenia. Dzięki dużej rozdzielczości czujnik wykrywa palce i natychmiast uruchamia polecenie bezpiecznego wyłączenia. Kurtynę można umieścić bardzo blisko strefy zagrożenia. Doskonale nadaje się do aplikacji z otwartymi obszarami interwencji lub tam, gdzie ludzie pracują bezpośrednio w strefie zagrożenia.

W połączeniu ze sterownikiem PNOZmulti 2 firmy Pilz użytkownik otrzymuje bezpieczne i kompletne rozwiązanie dla swojej aplikacji – od czujnika po technologię sterowania, aż po ocenę ryzyka i deklarację zgodności.

Kurtyna świetlna PSENopt – szeroki zakres możliwości zastosowania

Kurtyny świetlne PSENopt slim i PSENopt Advanced idealnie nadają się do aplikacji wymagających ochrony palców. Dzięki smukłej konstrukcji i zintegrowanej funkcji łączenia kaskadowego, PSENopt slim można również łatwo zintegrować z instalacjami, w których przestrzeń ma krytyczne znaczenie. PSENopt Advanced zapewnia rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe i ma wszechstronne zastosowania.

  • Do stosowania w aplikacjach aż do PL c (typ 2) i PL e (typ 4) zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • Rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking, łączenie kaskadowe
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu „martwych stref”
  • Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
  • Jako akcesorium, akrylowa tuba PMMA zapewnia ochronę dla zwiększonych wymagań klasy ochrony IP
Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna PSENopt  slim

Oblicz właściwą odległość bezpieczeństwa!

Odległość bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej pracy instalacji. Safety Distance Calculator firmy Pilz umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne obliczenie wymaganej odległości bezpieczeństwa.

Zacznij już teraz!

Przegląd kalkulatora Safety Distance Calculator

Kurtyna świetlna PSENopt II – wytrzymała w użytku

Wysoka wytrzymałość kurtyn świetlnych PSENopt II zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i drganiami i umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.

Oprócz kurtyn świetlnych typu 4 do aplikacji do poziomu PL e, kurtyna świetlna typu 3 może być stosowana w aplikacjach do PL d. Jest to pierwsza na świecie kurtyna świetlna typu 3 z certyfikatem UL!

  • Odporność na wstrząsy do 50 g
  • Odporność na pył i zanieczyszczenia
  • Zakres temperatur od -25°C do +60°C
  • Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu „martwych stref” (z wyjątkiem chronionego pola o wysokości 150  mm)
  • Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 5-pinowy przewód pigtail M12.
  • Wymiary: 35 x 40 mm
  • Dzięki funkcji kodowania możliwe jest zainstalowanie kilku urządzeń w pobliżu siebie
  • Dostępne są ramiona do mutingu umożliwiające realizację tej funkcji
  • Proste podłączenie i montaż

Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!

Korzyści z zastosowania kurtyn świetlnych

  • Krótkie czasy reakcji
  • Oszczędność miejsca i bezpieczeństwo
  • Wiązka światła o gęstej siatce i rozdzielczości 14 mm
  • Do użytku w aplikacjach do poziomu PL d/SIL CL 2 lub PL e/SIL CL 3
  • Zgodność i certyfikacja zgodnie z normami EN IEC 61508 i EN IEC 61496-1/-2
  • Kurtyna świetlna PSENopt II typ 3: skuteczne rozwiązanie do aplikacji do poziomu PL d – z certyfikatem UL
  • Zintegrowana funkcja kodowania zapewnia dużą elastyczność pod względem rozmieszczenia na maszynie.
  • Brak martwych stref: Elastyczne aplikacje z wysokim poziomem bezpieczeństwa
  • Kurtyna świetlna PSENopt II o odporności na wstrząsy 50 g, chroniąca przed wstrząsami, kolizjami i drganiami.

Zabezpieczenie punktów dostępu bezpośrednio w miejscu zagrożenia

Mężczyzna przed maszyną z kurtyną świetlną

Nasze modele kurtyn świetlnych PSENopt i PSENopt II mogą być używane do optymalnego zabezpieczenia aplikacji wymagających ochrony palców. Urządzenia te można ustawić w możliwie najmniejszej odległości od punktu zagrożenia. Kurtyny świetlne mogą być montowane i uruchamiane szybko i łatwo - idealnie nadają się do maszyn z otwartymi obszarami interwencji, takich jak maszyny do pobierania i umieszczania SMD lub centra obróbcze, takie jak frezarki lub tokarki.

Pakowanie napojów – bezpieczne i wydajne dzięki wytrzymałej kurtynie świetlnej PSENopt II
–    Wymagania dotyczące wytrzymałości są wysokie ze względu na drgania podczas napełniania
–    Punkt dostępu bezpośrednio w strefie zagrożenia: Montaż bezpośrednio w miejscu zagrożenia, co zapewnia płynny przebieg procesu produkcyjnego
–    Zwiększona wydajność dzięki ograniczeniu przestojów w produkcji

Obróbka powierzchni metalowych – efektywna i ergonomiczna ochrona dzięki PSENopt II
–    Kurtyna świetlna jest aktywowana, gdy bramka jest otwarta
–    Ręczny załadunek i rozładunek detali może być wykonywany bez ograniczeń
–    Prosta instalacja i integracja z maszyną.

Dalsze informacje:

Nasza oferta produktowa: Kurtyny świetlne do ochrony palców

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334