Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X

Bezpieczeństwo dopasowane do Twojej aplikacji

Zalety przekaźników bezpieczeństwa PNOZ X

Nasze przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X cechują się sprawdzoną niezawodnością i wytrzymałością. Mogą być użytkowane w szerokiej gamie aplikacji i przy najbardziej zróżnicowanych wymaganiach bezpieczeństwa. Używaj jednego przekaźnika PNOZ X dla każdej funkcji. Techniczną bazą są bezpotencjałowe, elektromechaniczne styki w technologii wykorzystującej 2 przekaźniki. Urządzenia dostępne są w rozmiarach od 22,5 do 90 mm, z liczbą styków od dwóch do ośmiu. Niezależnie od tego, jakie są wymagania bezpieczeństwa – przekaźniki PNOZ X sprawdziły się w wymagających warunkach przemysłowych.

Przekaźnik PNOZ X dla każdej aplikacji – Korzyści dla użytkownika

  • Szeroki wybór produktów dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa
  • Doskonały stosunek kosztów do funkcjonalności
  • Szybkie uruchamianie dzięki zaciskom wtykowym ze złączami sprężynowymi lub śrubowymi
  • Maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
  • Elastyczna aplikacja dzięki uniwersalnemu zasilaczowi
  • Elektromechaniczne, solidne, kompaktowe
Przykład: zastosowanie przekaźników bezpieczeństwa PNOZ X w maszynie pakującej

PNOZ X – Odpowiedni nie tylko w codziennych aplikacjach bezpieczeństwa

Optoelektroniczne urządzenia ochronne PSENopt i przekaźnik PMUT X1P zapewniają bezpieczne efektywne rozwiązanie:

Czy w procesie produkcyjnym towary transportowane są do wewnątrz i na zewnątrz stref niebezpiecznych, podczas gdy sami operatorzy nie mają dostępu do strefy niebezpiecznej?
Jeśli tak, proponujemy bezpieczne rozwiązanie: nasze optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające PSENopt w połączeniu z przekaźnikiem PMUT X1P. Materiał może przeciąć wiązkę kurtyny świetlnej w dowolnej chwili, lecz jeśli w tym czasie operator przypadkowo wkroczy w  obszar roboczy, wówczas do systemu sterowania natychmiast przesłany zostaje odpowiedni komunikat.

W uzupełnieniu do funkcji mutingu możliwe jest również podłączenie do czterech czujników mutingu oraz  monitorowanielamp mutingu.

PNOZ X - właściwy przekaźnik dla każdej aplikacji

Nasza oferta produktowa: PNOZ X

Sterowanie dwuręczne

Przekaźniki służące do monitorowania pracy urządzeń obsługiwanych oburącz należące do gamy produktów PNOZ X zapewniają bezpieczne monitorowanie przycisków dwuręcznych. Do dyspozycji są dwie wersje: Typ IIIC i typ IIIA zgodne z normą EN 574.

Do monitorowania wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X monitorują na przykład wyłączniki awaryjne, drzwi ochronne, kurtyny świetlne, bariery świetlne, przełączniki krańcowe. Do każdej funkcji bezpieczeństwa wykorzystywany jest jeden przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ.

Moduły rozszerzeń liczby zestyków

Moduły rozszerzeń typu opóźnionego i natychmiastowego, należące do grupy produktów PNOZ X, stosowane są w celu zwiększenia liczby dostępnych zestyków. Są one wykorzystywane jako moduły rozszerzeń dla bezpiecznych styków w jednostce bazowej. Jednostkami bazowymi są wszystkie przekaźniki bezpieczeństwa lub systemy kontroli bezpieczeństwa z monitorowaniem pętli sprzężenia zwrotnego.

Monitorowanie mat dociskowych

Szczególnie odpowiednie do monitorowania bezpiecznych krawędzi i mat dociskowych.

Sterownik mutingu

Sterownik mutingu służy do tymczasowego zawieszenia funkcji bezpieczeństwa.

Akcesoria

Akcesoria do przekaźników bezpieczeństwa PNOZ X.

Monitorowanie stanu zatrzymania i napięcia

Na potrzeby bezpiecznego monitorowania stanu zatrzymania lub napięcia.

Monitorowanie czasu

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X służą do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych, barier świetlnych z opóźnionym wyłączaniem. Niektóre spośród modułów są odpowiednie do zastosowania jako bezpieczne wyłączniki czasowe – z pulsacją lub z opóźnionym włączeniem.
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334