Kurtyny świetlne

Do zabezpieczenia procesu

Zdjęcie produktu, grupa kurtyn świetlnych

Nasze kurtyny optyczne PSENopt i PSENopt II chronią pracowników i mienie firmy – bezpiecznie, efektywnie i ekonomicznie. Niewidoczne pole ochronne chroni strefy zagrożenia i umożliwia optymalną ochronę dostępu. Rozwiązanie idealne dla procesów produkcyjnych wymagających aktywnej interwencji.

Skorzystaj z szerokiego wyboru kurtyn świetlnych, kompletnych rozwiązań w połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa oraz naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji.

Do produktów

Kurtyny optyczne zapewniające bezpieczeństwo w procesie produkcyjnym

Kurtyny optyczne takie jak PSENopt / PSENopt II umożliwiają bezpieczną i elastyczną interwencję w proces produkcyjny, gdzie występuje regularny przepływ materiału lub bezpośredni dostęp do obszaru zagrożenia.

Montowane przy wejściach i punktach dostępu , monitorują obszar zagrożenia. W przypadku  przerwania wiązki świetlnej, zostaje natychmiast przesłane polecenie bezpiecznego wyłączenia. Przyczyny zatrzymania maszyn można szybko zidentyfikować za pomocądiod LED   – skraca to czas przestojów .

Funkcje takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe zapewniają szeroki zakres zastosowań – na przykład na ręcznych stacjach roboczych, w punktach dostępu do przenośników lub do transportu materiałów wykorzystaniem robotów.

Kurtyny świetlne do ochrony palców, dłoni i ciała

Od fotokomórkek do ochrony ciała, po kurtyny optyczne do ochrony palców – serie PSENopt i PSENopt II zaspokoją wszystkie potrzeby. Niezależnie od tego, czy celem jest zastosowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni, czy rozszerzenie funkcjonalności, np. o funkcje mutingu, blankingu lub kaskadowania – oferta firmy Pilz obejmuje odpowiednie kurtyny optyczne, które spełnią Twoje wymagania.

  • Szeroki zakres funkcji, takich jak monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, resetowanie, potwierdzanie i diagnostyka
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref
  • Rozszerzone funkcje w postaci mutingu, blankingu i kaskadowania
  • Szybki i łatwy montaż w oparciu o odpowiednie zestawy montażowe

Korzyści z zastosowania naszych kurtyn bezpieczeństwa

Kurtyny świetlne w zamglonym pomieszczeniu
  • Bezpieczny dostęp bez barier
  • Większa produktywność dzięki krótszym przestojom
  • Szybka i prosta instalacja
  • Indywidualna konfiguracja pól chronionych
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika dzięki zastosowaniu diod LED.
Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna

Wyższy poziom produktywności i bezpieczeństwa

  • Kurtyny świetlne Typu 2, Typu 3 i Typu 4 zatwierdzone zgodnie z normą EN IEC 61496-1/-2
  • Ochrona palców, dłoni i ciała do PL e
  • Oszczędność miejsca dzięki krótkim czasom reakcji i kompaktowej konstrukcji
  • Długości w zakresie od 150 do 1800 mm
  • Kompletne i ekonomiczne rozwiązanie w obszarze bezpieczeństwa maszyn

Safety Distance Calculator firmy Pilz

Oblicz odpowiednią bezpieczną odległość bezpośrednio w narzędziu online!

Odległość bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy instalacji. Safety Distance Calculator firmy Pilz umożliwia szybkie i bezpieczne wyznaczenie wymaganej odległości bezpieczeństwa. Wyniki dostępne są online wraz z doborem odpowiednich produktów do zabezpieczenia maszyny.

Oblicz teraz

Nasza oferta produktowa: kurtyny optyczne i czujniki fotoelektryczne

Bariera świetlna do ochrony ciała

Bariera świetlna do ochrony ciała

Skutecznie zabezpieczaj duże punkty dostępu za pomocą jedno- i wielowiązkowych barier świetlnych PSENopt II. Ich szeroki zakres działania sprawia, że doskonale nadają się do ograniczania obszaru zewnętrznego.

Ochrona ciała
Kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Ściśle rozmieszczone pole wiązki światła umożliwia umieszczenie kurtyn w pobliżu strefy zagrożenia. Z tego względu PSENopt (II) idealnie nadaje się do zastosowania w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.

Ochrona dłoni
Kurtyna świetlna do ochrony palców

Kurtyna świetlna do ochrony palców

Aplikacje o swobodnym dostępie do strefy niebezpiecznej lub takie, w których ludzie pracują bezpośrednio w strefie zagrożenia, mogą być chronione za pomocą kurtyn świetlnych PSENopt II bez konieczności stosowania barier fizycznych. Krótki czas reakcji i wysoka rozdzielczość umożliwiają umieszczenie w bliskiej odległości od miejsca zagrożenia.

Ochrona palców
Czujnik fotoelektryczny

Czujnik fotoelektryczny do wykrywania obiektów

Czujniki optyczne umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów. Fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe mogą być stosowane w przemyśle opakowaniowym do bezpiecznego monitorowania procesu podawania kartonów.

Czujnik fotoelektryczny
Akcesoria do PSENopt i PSENopt II

Akcesoria do kurtyn świetlnych

Dzięki bogatej ofercie akcesoriów, czujniki optyczne można swobodnie integrować z istniejącą instalacją w zakładzie. Dostępny jest szeroki wybór akcesoriów, począwszy od kolumn zabezpieczających, luster odchylających i zestawów do mutingu, aż po odpowiednie przewody połączeniowe.

Akcesoria do PSENopt i PSENopt II

Więcej informacji

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe