Nasze przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X cechują się sprawdzoną niezawodnością i wytrzymałością. Mogą być użytkowane w szerokiej gamie aplikacji i przy najbardziej zróżnicowanych wymaganiach bezpieczeństwa. Używaj jednego przekaźnika PNOZ X dla każdej funkcji. Techniczną bazą są bezpotencjałowe, elektromechaniczne styki w technologii wykorzystującej 2 przekaźniki. Urządzenia dostępne są w rozmiarach od 22,5 do 90 mm, z liczbą styków od dwóch do ośmiu. Niezależnie od tego, jakie są wymagania bezpieczeństwa – przekaźniki PNOZ X sprawdziły się w wymagających warunkach przemysłowych.
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Bezpieczeństwo dopasowane do Twojej aplikacji
Przekaźnik PNOZ X dla każdej aplikacji – Korzyści dla użytkownika
- Szeroki wybór produktów dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa
- Doskonały stosunek kosztów do funkcjonalności
- Szybkie uruchamianie dzięki zaciskom wtykowym ze złączami sprężynowymi lub śrubowymi
- Maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Elastyczna aplikacja dzięki uniwersalnemu zasilaczowi
- Elektromechaniczne, solidne, kompaktowe
PNOZ X – Odpowiedni nie tylko w codziennych aplikacjach bezpieczeństwa
Optoelektroniczne urządzenia ochronne PSENopt i przekaźnik PMUT X1P zapewniają bezpieczne efektywne rozwiązanie:
Czy w procesie produkcyjnym towary transportowane są do wewnątrz i na zewnątrz stref niebezpiecznych, podczas gdy sami operatorzy nie mają dostępu do strefy niebezpiecznej?
Jeśli tak, proponujemy bezpieczne rozwiązanie: nasze optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające PSENopt w połączeniu z przekaźnikiem PMUT X1P. Materiał może przeciąć wiązkę kurtyny świetlnej w dowolnej chwili, lecz jeśli w tym czasie operator przypadkowo wkroczy w obszar roboczy, wówczas do systemu sterowania natychmiast przesłany zostaje odpowiedni komunikat.
W uzupełnieniu do funkcji mutingu możliwe jest również podłączenie do czterech czujników mutingu oraz monitorowanielamp mutingu.
Nasza oferta produktowa: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334