PMIvisu – terminal operatorski wyposażony w oprogramowanie do wizualizacji

PMIvisu v8 – panele HMI z oprogramowaniem do wizualizacji

Wysokowydajne panele wizualizacyjne są dostępne z urządzeniami PMIvisu v807, v812 i v815. Urządzenia PMIvisu zawierają wstępnie zainstalowany i licencjonowany pakiet rozwiązań, obejmujący terminale operatorskie PMI oraz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti lub z systemem sterowania PSS 4000 i korzystaj z profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Wyświetlacze pojemnościowe są wyposażone w system operacyjny Windows 10 IoT i są dostępne w rozmiarach 7", 12,1" i 15". Dostępne jest także oprogramowanie PMI Assistant umożliwiające proste zarządzanie panelem.

Panele PMIvisu v8 do diagnostyki i wizualizacji

Panel PMIvisu v7e do diagnostyki i wizualizacji

W ramach PMIvisu v704e i v707e obecnie dostępne są panele diagnostyczne i wizualizacyjne. Urządzenia PMIvisu zawierają wstępnie zainstalowany i licencjonowany pakiet rozwiązań – obejmuje terminale operatorskie PMI oraz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti i korzystaj z profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Wyświetlacze pojemnościowe są wyposażone w system operacyjny Linux i dostępne w rozmiarach 4,3" i 7". Dostępne jest także oprogramowanie PMI Manager umożliwiające proste zarządzanie panelem. Terminale operatorskie z serii PMI v7 to produkty o wysokiej jakości.

Panel PMIvisu v7e do diagnostyki i wizualizacji

Porównanie paneli PMIvisu

Panele HMI PMIvisu PMIv7 PMIv8 PC
Sprzęt
4,3 cala TAK - -
7 cali TAK TAK -
12,1 cala - TAK -
15.6 cala - TAK -
Certyfikacja CE, UL 508 CE, cULus -
Pamięć [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Pamięć robocza [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
System operacyjny Linux Windows 10 IoT Od Windows 10
Oprogramowanie
Preinstalowane oprogramowanie do wizualizacji PASvisu PASvisu NO
Narzędzie do uruchamiania PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Liczba zmiennych licencji [zintegrowanych] 150 zmiennych 500 zmiennych 0 zmiennych
Wizualizacja i diagnostyka PNOZmulti TAK TAK TAK
Wizualizacja i diagnostyka PSS 4000 - TAK TAK
Protokół OPC UA Client TAK TAK TAK
Protokół ModbusTCP TAK TAK TAK
Liczba źródeł danych 3 8 16
Liczba stron 25 60 100
Liczba zmiennych 400 2000 4000
Liczba alarmów 100 800 2000

 

Zalety i funkcje jednostek sterujących PMIvisu

  • Profesjonalna wizualizacja dzięki oprogramowaniu PASvisu
  • Wytrzymały i solidny panel dotykowy
  • Szybka wizualizacja dzięki procesorom dużej mocy
  • Skuteczna konfiguracja projektów dzięki skoordynowanym i wstępnie skonfigurowanym funkcjom interfejsu HMI
  • Proste oddanie do użytkowania i zarządzanie z wykorzystaniem programów PMI Assistant/PMI Manager
  • Odpowiednie do zastosowania na całym świecie dzięki obsługującemu format Unicode zarządzaniu językami
  • Uprawnienia dostępu przydzielane są za pośrednictwem wbudowanego panelu zarządzania
  • W zestawie dostępnych jest do 500 zmiennych umożliwiających wymianę danych ze sterownikiem
  • Rozbudowana biblioteka na potrzeby graficznej wizualizacji stanu sterownika PLC i modułów bezpieczeństwa, listy diagnostycznej i wielu innych funkcji
  • Projekt, prace badawcze i produkcja – Made in Germany
Przegląd korzyści związanych z zastosowaniem PMIvisu

Nasza oferta produktów: PMIvisu

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Dania: +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe