Moduł PITgatebox

Prosta obsługa Twojego systemu ryglowania

Moduł PITgatebox

Za pomocą modułu przycisków PITgatebox można łatwo i elastycznie sterować włącznikami i systemami drzwi ochronnych. Dodatkową funkcję bezpieczeństwa zapewnia możliwość integracji czytnika kart PITreader do uwierzytelniania użytkowników. Umożliwia to weryfikację uprawnień posiadanych przez użytkowników przed otwarciem bramek za pośrednictwem transpondera RFID. W zależności od kwalifikacji i funkcji pracowników możliwe jest przyznanie dostępu do systemu odpowiedniej grupie osób.

Polecenia, takie jak aktywacja, zatrzymanie lub reset maszyny, można wydawać po pomyślnym uwierzytelnieniu. Dzięki temu maszyna jest optymalnie chroniona przed nieprawidłową obsługą, a nawet manipulacjami. Dzięki kompaktowej konstrukcji ten wytrzymały panel operatorski można szybko i łatwo dopasować do konwencjonalnych systemów profilowych.

W połączeniu z urządzeniami blokującymi PSENmlock i PSENslock PITgatebox oferuje kompletne modułowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie bramek bezpieczeństwa – w razie potrzeby ze zintegrowanym uwierzytelnianiem.

Moduł PITgatebox z czytnikiem kart PITreader – panel operatorski z systemem uprawnień dostępu

Korzystając z indywidualnych kart RFID, personel może dokonywać samodzielnej identyfikacji za pośrednictwem modułu PITgatebox wyposażonego w zintegrowany czytnik kart PITreader. Gwarantuje to możliwość dostępu do instalacji wyłącznie dla uprawnionego personelu i możliwość wykonywania poleceń, takich jak włączanie, zatrzymanie lub resetowanie maszyn.

Zgoda na dostęp jest udzielana w oparciu o karty transponderowe PITreader, które można zapisywać indywidualnie dla każdego użytkownika. Istniejące firmowe karty RFID nadal mogą być używane, podobnie jak wykorzystywane klucze PITreader. Dzięki kompaktowej konstrukcji ten wytrzymały panel operatorski – jak wszystkie wersje PITgatebox – można szybko i łatwo dopasować do konwencjonalnych systemów profilowych.

Moduł PITgatebox z czytnikiem kart PITreader – panel operatorski z systemem uprawnień dostępu

Zalety modułu PITgatebox w skrócie

  • Prosta obsługa w połączeniu z doskonałą jakością i budową
  • PITreader z kluczami RFID do aktywacji modułu PITgatebox
  • Wysokiej jakości obudowa z cynku o stopniu ochrony IP65 jest odporna na wstrząsy, wibracje i kolizje
  • Wąska obudowa zapewnia oszczędność miejsca w standardowych systemach profili aluminiowych
  • Elastyczna instalacja dzięki wykorzystaniu wbudowanego, obrotowego wspornika montażowego
  • Szybka, prosta instalacja bez okablowania dzięki 12-pinowemu złączu M12

Wykorzystywanie i aplikacje modułu

  • Moduł można wykorzystać do sterowania maszynami (np. prasami) i instalacjami.
  • Możliwość łączenia z urządzeniami blokującymi, takimi jak PSENmlock lub PSENslock, na przykład w przypadku drzwi przesuwnych i wahadłowych
  • Realizowanie innych poleceń wykorzystywanych w mechanice, takich jak aktywacja, zatrzymanie lub resetowanie instalacji

Nasza oferta produktowa:

Moduł PITgatebox

Moduł do obsługi przełączników i systemów ryglowania, a także do aktywowania, zatrzymywania i resetowania instalacji oraz maszyn, dostępny w czterech wstępnie skonfigurowanych wersjach.

Akcesoria do urządzenia PITgatebox.

Tutaj znajdziesz akcesoria i części zamienne do urządzenia PITgatebox.

Moduł przycisków PITgatebox z czytnikiem PITreader

Jednostka operatorska z systemem uprawnień dostępu do sterowania wyłącznikami krańcowymi i systemami bramek bezpieczeństwa.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dania: +45 74436332
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe