PSSuniversal Tools

Przewodnik po konfigurowaniu zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal.

PSSuniversal Tools

Do wyboru modułów i konfiguracji zdecentralizowanego systemu we/wy PSSuniversal służy program PSSuniversal Assistant. Dzięki narzędziu PSSuniversal Startup Tool możliwe jest szybkie uruchomienie zdecentralizowanego systemu we/wy PSSuniversal.

Pierwsze testy okablowania i działania można wykonywać jeszcze przed skonfigurowaniem instalacji lub maszyny. W momencie uruchomienia narzędzia sterowania i systemu magistrali Fieldbus, wszystkie urządzenia peryferyjne są już przetestowane. Oznacza to, że czynności uruchamiania można wykonywać niezależnie i równolegle – zwiększając autonomię i oszczędzając czas!

Zalety w skrócie

  • Szybkie i proste konfigurowanie i uruchamianie zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal
  • Test działania możliwy jest również z użyciem interfejsu USB bez podłączonego sterownika
  • Dostępna pomoc online
  • Optymalna użyteczność
  • Wysoka wydajność i elastyczne oprogramowanie na potrzeby prostej konfiguracji

Właściwości programu PSSuniversal Assistant

Właściwości programu PSSuniversal Assistant
  • Wybór i konfigurowanie modułów PSSuniversal
  • Wbudowany test ograniczeń systemu
  • Określone są rozmiary mechaniczne
  • Tworzona jest lista części
  • Kompatybilność z systemami Windows 7, 8 i 10
  • Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie sterowania PSS WIN-PRO

PSSuniversal Startup Tool

Narzędzie PSSuniversal Startup Tool przeprowadza niezależny test urządzeń peryferyjnych zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal przed uruchomieniem systemów magistrali Fieldbus i sterownika W trakcie ww. testu stanowisko PSSuniversal przechodzi test działania za pośrednictwem wbudowanego interfejsu USB bez dołączonego sterownika. Aby wspomóc projektantów szaf sterowniczych, wejścia dysponują wskaźnikiem stanu umożliwiającym testowanie okablowania. Narzędzie Startup Tool jest kompatybilne z systemami Windows 7, 8 i 10.

PSSuniversal Startup Tool

Nasza oferta produktowa: narzędzia PSSuniversal

Licencje dla PSSuniversal Tools

Od podstawowej po licencję projektową – oferujemy sześć różnych wersji licencji.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe