Oprogramowanie do programowalnych systemów sterowania PSS 3000

PSS WIN-PRO – oprogramowanie do sterowania procesem

PSS WIN-PRO – oprogramowanie do sterowania procesem

Praktyczne narzędzia zapewniają wszechstronne wsparcie przy projektowaniu i programowaniu systemów sterowania PSS – od planowania po diagnostykę.

Produkty te będą stopniowo wycofywane Sterowniki PSS 4000, wykorzystujące platformę programową PAS4000, dostępne są jako zamiennik. Oferuje to elastyczną i wydajną alternatywę dla PSS WIN-PRO.

System sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000

W skład systemu sterowania PSS 4000 wchodzi zarówno szereg elementów sprzętowych i programowych, jak również protokół komunikacji Ethernet SafetyNET p, które są do siebie ściśle dopasowane. Specjalną cechą systemu sterowania PSS 4000 jest umożliwienie użytkownikowi programowania i kontrolowania funkcji bezpieczeństwa, a także funkcji automatyzacji z wykorzystaniem tylko jednego systemu. Pomocna w tym jest platforma programowa PAS4000.

 

Platforma programowa PAS4000

Platforma programowa PAS4000

Innowacyjna platforma programowa PAS4000 systemu sterowania PSS 4000 zarządza wszystkimi edytorami i ułatwia obsługę systemu. Oprogramowanie to zastępuje systemy WIN-PRO i umożliwia prostą konfigurację oraz programowanie projektów automatyki.

Nasza gama produktów: Oprogramowanie PSS WIN-PRO

Licencje PSS WIN-PRO

W zależności od specyficznych wymagań można wybrać pomiędzy licencjami o większej funkcjonalności. W naszej ofercie dostępne są: licencja podstawowa, licencja użytkownika, licencja projektowa oraz ich aktualizacje.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Dania: +45 74436332
  • Niemcy: +49 711 3409 444

Region Azji i Pacyfiku

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe