Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail

Bezpiecznie. Modułowo. Z myślą o cyfryzacji kolei.

Zdjęcie produktu – PSSrail na szarym tle

PSSrail firmy Pilz to bezpieczny, modułowy system sterowania dla kolei, który rewolucjonizuje cyfryzację kolei. Homologacja kolejowa i zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa do poziomu SIL 4 stanowią gwarancję spełnienia wszystkich wymagań bezpieczeństwa. Dzięki modułowej konstrukcji możliwe jest uwzględnienie indywidualnych wymagań aplikacji. Wprowadzając rozwiązanie PSSrail, postawiliśmy na standaryzację i otwartość.

Nasz system jest kompatybilny z najnowszym standardem EULYNX, co otwiera drogę do realizacji projektów cyfryzacyjnych infrastruktury kolejowej. Innowacyjność i wyjątkowość rozwiązania PSSrail polega na połączeniu wszystkich funkcji w celu realizacji bieżących lub przyszłych zadań w zakresie sterowania na kolei.

Pionier w cyfryzacji kolei

Klienci mogą wykorzystywać system PSSrail do wielu zastosowań sygnalizacyjnych, w tym w ramach obsługiwanych lokalnie zwrotnic elektrycznych lub przejazdów kolejowych, a także w nastawnicach cyfrowych. System można wykorzystać jako platformę sterownika obiektowego, który zapewnia cyfrowe sterowanie elementami terenowymi wzdłuż toru, tak aby wszystko odbywało się w sposób bardziej niezawodny i ekonomiczny. PSSrail umożliwia wprowadzanie cyfryzacji w toku bieżących operacji, w tym aktualizację do standardu EULYNX.

Tory kolejowe z cyfrowymi wskazaniami liczbowymi po lewej stronie

Najważniejsze zalety:

  • Rozwiązanie umożliwia cyfryzację infrastruktury kolejowej w oparciu o specyfikacje RaSTA i EULYNX oraz wspiera migrację jednolitego standardu EULYNX. 
  • Modułowość i zasada budowy blokowej: modułowa konstrukcja pozwala na indywidualną konfigurację według konkretnych potrzeb i wymagań.  
  • Elastyczność: możliwość wykorzystania we wszystkich potencjalnych aplikacjach kolejowych w ramach technologii sygnalizacyjnej, na przykład jako platforma sterownika obiektowego.  
  • Certyfikacja: do poziomu bezpieczeństwa SIL 4 i zgodność z normami kolejowymi.
  • Otwartość: system może zostać zintegrowany z każdym rozwiązaniem.

Nasza oferta produktowa:

Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail obejmuje sterownik w standardzie SIL 4 oraz różnorodne moduły sprzętowe, w tym moduł CAN służący do prostej integracji istniejących systemów. System oferuje również pakiet oprogramowania do tworzenia i konfiguracji programów użytkownika. Moduły funkcyjne z certyfikatem kolejowym są przechowywane w bibliotece programu, co przekłada się na prostszą i szybszą implementację. Dzięki budowie blokowej użytkownicy mogą projektować rozwiązania dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach automatyzacji dla branży kolejowej?

Nasze modułowe rozwiązanie bezpieczeństwa do realizacji zadań sterowania w branży kolejowej

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Dania: +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe