PSSuniversal 2 – moduły We/Wy dla Twojego systemu sterowania

Łącz je swobodnie w ramach swojej aplikacji

PSSuniversal 2 – moduły We/Wy

System PSSuniversal 2 umożliwia wybór modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów cyfrowych związanych lub niezwiązanych z bezpieczeństwem. Użytkownik może skonfigurować system tak, aby dopasować go do swoich indywidualnych wymagań, dzięki zastosowaniu elastycznego połączenia funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego. Dzięki PSSuniversal 2 adaptacja systemu jest bardzo prosta. Konfigurację przeprowadza się z wykorzystaniem naszego narzędzia programowego PASconfig.

Nowość: Rozszerzony zakres zastosowań systemu PSSuniversal 2!

Dostępne są nowe moduły elektroniczne z wejściami i wyjściami analogowymi dla sygnałów napięcia i natężenia zdalnego systemu PSSuniversal 2. Dodatkowy moduł elektroniczny z sześcioma wejściami cyfrowymi dla sygnałów prądu przemiennego o napięciu 120 V umożliwia jego eksploatację z innymi napięciami sieciowymi, na przykład na rynku amerykańskim.

Wszystkie moduły pasują do modułu głównego z interfejsem PROFINET / PROFIsafe oraz EtherNet/IP / CIP Safety. Można je stosować niezależnie od sieci sterowania i wykorzystywanego protokołu. Komunikacja między modułami głównymi a modułami elektronicznymi odbywa się za pośrednictwem backplane’u. Oznacza to, że można wymieniać lub zmieniać konfigurację modułów elektronicznych podczas pracy bez konieczności wyłączania całej instalacji. Przekłada się to na skrócenie czasów przestojów maszyny. Idealne rozwiązanie do automatyzacji!

 

 

 

Rozszerzony zakres zastosowań systemu PSSuniversal 2

Moduły We/Wy, elastyczne rozwiązanie – korzyści dla Ciebie

  • Możliwość precyzyjnego dostosowania do wymagań klienta
  • Moduły można łatwo wymienić
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne jako podstawowa funkcja

Przegląd właściwości modułu We/Wy

Właściwości modułu We/Wy systemu PSSuniversal 2
  • Dokładna diagnostyka i błyskawiczne wykrywanie i usuwanie usterek.
  • Zminimalizowane wymiary dzięki maksymalnej gęstości upakowania aż 16 kanałów na 12,5 mm
  • Każde rozwiązanie realizuje funkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego
  • Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
  • Backplane jako nośnik do podłączania modułów gwarantuje łatwą wymianę w przypadku konfiguracji systemu

Wyjątkowe jak Twoja aplikacja

Nasza oferta produktowa: Moduły We/Wy dla systemu PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 – Bezpieczne moduły We/Wy

Moduły do przetwarzania bezpiecznych sygnałów.

PSSuniversal 2 – Standardowe moduły We/Wy

Moduły do przetwarzania sygnałów standardowych

PSSuniversal 2 – Płytki montażowe

Płytki montażowe do łatwego montażu poszczególnych modułów

PSSuniversal 2 – Akcesoria

Dostępne są akcesoria do systemu PSSuniversal 2, w tym zaciski, uchwyty i media pamięci.

PSSuniversal 2 – Moduły zasilania

Do dostarczania napięcia zasilania do urządzeń peryferyjnych i tworzenia różnych grup zasilania.

PSSuniversal 2 – Moduły bocznikujące

Moduły do podłączania urządzeń peryferyjnych.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Dania: +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe