Moduły komunikacyjne systemu PSSuniversal 2 mogą być wykorzystane jako moduł główny w istniejącej architekturze systemu. W przypadku połączenia z modułami We/Wy dysponujesz rozwiązaniem dopasowanym do rozbudowy własnych urządzeń peryferyjnych. Bazujące na sieci Ethernet moduły magistrali Fieldbus dołączone są do sterownika wyższego poziomu za pośrednictwem standardowych protokołów sieci Fieldbus. Oprócz protokołu Fieldbus zawsze obsługiwany jest odpowiedni protokół zabezpieczający.
PSSuniversal 2 – Moduły komunikacyjne zdalnych systemów We/Wy
Właściwe rozwiązanie do Twojej aplikacji
Zalety w skrócie
- Zoptymalizowana obsługa podczas uruchamiania i serwisowania
- Precyzyjna diagnostyka
- Szybka lokalizacja błędów i usuwanie usterek
- Otwarty tryb komunikacji
Szybkie uruchomienie – przegląd właściwości
- Możliwość dostosowania do protokołów PROFINET/PROFIsafe oraz Ethernet/IP/CIP Safety poprzez wymianę modułu głównego
- Bezpieczne moduły We/Wy dla szerokiej gamy protokołów bezpieczeństwa
- Zaprojektowane dla aplikacji aż do poziomu SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508/PL, a także PN-EN ISO 13849-1 oraz innymi normami międzynarodowymi.
- Prosta konfiguracja z użyciem oprogramowania PASconfig
Idealne rozwiązanie do zastosowania w Twojej branży
Nasza oferta produktowa: PSSuniversal 2 – moduły komunikacyjne
HIT
Centrala
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Wsparcie techniczne
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Holandia: +31 347 320477
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Hiszpania: +34 938497433
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Rosja: +7 495 6654993
- Irlandia: +353 21 4804983
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Dania: +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
Region Azji i Pacyfiku
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajlandia: +66 210 54613
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Chiny: +86 400-088-3566