W swojej ofercie produktowej firma Pilz posiada jedenaście nowych typów sterowników PITgatebox, które można wykorzystać do prostej obsługi przełączników i systemów bramek bezpieczeństwa. Modele ze zintegrowanym czytnikiem PITreader łączą bezpieczeństwo pracy z ochroną procesu, umożliwiając intuicyjną kontrolę uprawnień dostępu.
Ostfildern, 13 sty 2021
Pilz na SPS Connect 2020 – Nowe modele sterowników PITgatebox w celu większej elastyczności obsługi bramek bezpieczeństwa – Bezpieczna i chroniona obsługa
PITgatebox jest teraz dostępny w 15 wstępnie skonfigurowanych wersjach, które oferują różne możliwości kombinacji, obejmujących wykorzystanie przycisków, przełączników, przycisków zatrzymania awaryjnego i czytnika PITreader do uwierzytelniania użytkownika. Dzięki czemu użytkownicy mogą elastycznie wdrażać swoje indywidualne rozwiązania do kontroli bramek bezpieczeństwa, na przykład w urządzeniach do pakowania, stanowiskach zrobotyzowanych, czy przy obróbce drewna. PITgatebox zapewnia prostą obsługę przełączników i systemów bramek bezpieczeństwa, a operatorzy mogą intuicyjnie wykonywać takie polecenia jak uruchomienie, zatrzymanie lub resetowanie maszyny za naciśnięciem tylko jednego przycisku.
Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie
Sterownik PITgatebox w każdej wersji ma wysokiej jakości obudowę ze stopu cynku o stopniu ochrony IP65, która jest odporna na wstrząsy, drgania i uderzenia, co zapewnia wysoką niezawodność. Dostępne są również dodatkowe akcesoria do elementów sterujących. Dzięki wąskiej obudowie sterownik można i łatwo montować na standardowych systemach profilowych. 12-biegunowe złącze M12 i przekładane zaślepki zapewniają prosty i wygodny montaż oraz łatwe doprowadzenie przewodów. Dzięki temu sterownik PITgatebox jest szybko gotowy do pracy.
Wspólne zarządzanie bezpieczeństwem w przemyśle
Aby umożliwić łatwą kontrolę uprawnień dostępu za pomocą PITgatebox, firma Pilz oferuje również dwa modele ze zintegrowanym czytnikiem PITreader. Użytkownicy uzyskują możliwość zarządzania dostępem do instalacji lub maszyny poprzez zakodowany klucz RFID, którego używają do uwierzytelnienia na bramce bezpieczeństwa: klucz jest odczytywany w czytniku PIT. Polecenia, takie jak zatrzymanie, odblokowanie, zablokowanie lub reset maszyny, mogą być również kontrolowane na podstawie prawidłowego uwierzytelnienia. Dostęp do maszyny tylko upoważnionych osób zabezpiecza ją przed niewłaściwym użyciem lub manipulacją i ogranicza czasy przestojów.
Modułowy system bramek bezpieczeństwa
Połączenie nowego sterownika PITgatebox z systemami ryglowania PSENmlock lub PSENslock oraz kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2 stanowi kompletne, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, rozwiązanie do prostej obsługi bramek bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje dotyczące produktu dostępne są na stronie: www.pilz.com/pitgatebox
Pilz na SPS Connect: Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-mail: publicrelations@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334