text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
34 producten gevonden
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, intern EN-verbonden, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, noodstop & hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid veiligheidssensor.

€544.84
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, bewaking van noodstop, hekken.

€264.01
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€300.23
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€408.30
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting (PSEN 2.1p/2.2p), uitgangen:2 veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, hekbewakingsrelais.

€402.17
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: conform de veiligheidsklasse III C volgens EN 574, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, automatische start, verbinding van meerdere apparaten.

€485.85
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, (PSEN 2.1p/2.2p),uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, hekken, terugkoppelcircuit.

€293.91
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: conform de veiligheidsklasse III A volgens EN 574, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, automatische start, verbinding van meerdere apparaten.

€415.64
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting (PSEN 2.1p/2.2p), uitgangen:2 veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid voor veiligheidssensor.

€402.17
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€408.30
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, interne EN-verbinding voor meerdere apparaten, noodstop &hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid veiligheidssensor.

€539.88
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, 4 M, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek,verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€624.22
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Veiligheidsrelais (stand-alone), UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, voor de bewaking van 2 single beam-lichtschermen.

€444.54
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, interne EN-verbinding voor meerdere apparaten, noodstop &hekbewakingsrelais.

€563.01
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen+ 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdere apparaten, schakelmatevaluatie.

€304.73
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, 4 M, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek,verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€516.35
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen+ 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdere apparaten, schakelmatevaluatie.

€412.79
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€412.79
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€304.73
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking vannoodstop, hekken.

€268.74
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik