34 Prodotti trovati
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 us ...

Su richiesta
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: In conformità alla classe di requisiti III A sec. EN 574, uscite: 2 uscite d ...

Su richiesta
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito (PSEN 2.1p/2.2 ...

Su richiesta
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 u ...

Su richiesta
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 us ...

Su richiesta
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: ...

Su richiesta
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Modulo di sicurezza (standalone), UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento di più di ...

Su richiesta
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 us ...

Su richiesta
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di ...

Su richiesta
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 u ...

Su richiesta
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 u ...

Su richiesta
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: ...

Su richiesta
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito (PSEN 2.1p/2.2 ...

Su richiesta
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: In conformità alla classe di requisiti III C sec. EN 574, uscite: 2 uscite d ...

Su richiesta
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito,(PSEN 2.1p/2.2p), ...

Su richiesta
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: ...

Su richiesta
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 usc ...

Su richiesta
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 usc ...

Su richiesta
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 usc ...

Su richiesta
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: in conformità alla classe di requisiti III A sec. EN 574, uscite: 2 uscite d ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso