text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
34 produits trouvés
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 2 sorties d’informations statiques, fonction logique ET interne, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm,borniers à ressorts débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, arrêt d’urgence & relais de surveillance des protecteurs mobiles, unité de contrôle pourcapteur de sécurité.

€544.84
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€264.01
PNOZ e1.1p 24VCC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, de la boucle de retour.

€300.23
PNOZ e1vp 300/24VCC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 1 sortie d’informations statique temporisée, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles.

€408.30
PNOZ e3vp 300/24VCC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits (PSEN 2.1p/2.2p), sorties : 2 sorties de sécurité + 1 sortie d’informations statique, temporisée réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, relais de surveillance des protecteurs mobiles.

€402.17
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : conformément à la classe d’exigence III C selon l’EN 574, sorties : 2 sorties de sécurité,1 sortie d’informations statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm,borniers à vis débrochables, réarmement automatique, couplage logique deplusieurs appareils.

€485.85
PNOZ e3.1p 24VCC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, (PSEN 2.1p/2.2p), sorties : 2 sorties de sécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, protecteurs mobiles, boucle de retour.

€293.91
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : conformément à la classe d’exigence III A selon l’EN 574, sorties : 2 sorties de sécurité,1 sortie d’informations statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm,borniers à vis débrochables, réarmement automatique, couplage logique deplusieurs appareils.

€415.64
PNOZ e3vp 10/24VCC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits (PSEN 2.1p/2.2p), sorties : 2 sorties de sécurité + 1 sortie d’informations statique, temporisée réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, relais de surveillance des protecteurs mobiles, unité de contrôle pourcapteur de sécurité.

€402.17
PNOZ e1vp 10/24VCC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlétemporisé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, de la boucle de retour.

€408.30
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 2 sorties d’informations statiques, temporisé, réarmement automatique /auto-contrôlé temporisé, UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm, borniers à vis débrochables, fonction logique ET interne pour plusieurs appareils, arrêt d’urgence &relais de surveillance des protecteurs mobiles, unité de contrôle pour capteur de sécurité.

€539.88
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 1 sortie d’informations statique, 4 F, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.

€624.22
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Bloc logique de sécurité (standalone), UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils,pour la surveillance de 2 barrières immatérielles single beam.

€444.54
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 2 sorties d’informations statiques, temporisées, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, fonction logique ET interne pour plusieurs appareils, arrêt d’urgence &relais de surveillance des protecteurs mobiles.

€563.01
PNOZ e4.1p 24VCC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, analyse de tapis sensibles.

€304.73
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 1 sortie d’informations statique, 4 F, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.

€516.35
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 1 sortie d’informations statique, temporisée, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, analyse de tapis sensibles.

€412.79
PNOZ e1vp C 300/24VCC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 1 sortie d’informations statique, temporisée, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,couplage logique de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.

€412.79
PNOZ e1.1p C 24VCC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, couplage deplusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles,de la boucle de retour.

€304.73
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillancedes arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€268.74
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue