Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774133","name":"PNOZ e1.1p 24VDC 2so","price":"236.8","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
Productnummer: 774133
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1
hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte st... Meer
Uw prijs
€236.80
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Apparaatbeveiliging maximaal | 6 A traag / 10 A snel |
Halfgeleideruitgangen
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 130 g |
Brutogewicht | 145 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548011968 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.285 |
Optionele accessoires
Terminal block filter 1
774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 -
10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik
van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P1 en 1
stuk P2.
€10.34