text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
34 Ürün bulundu
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı+2 yardımcı SC tipi çıkış, dahili AND bağlantısı, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, birden fazla cihaz bağlantısı, E-STOP ve emniyet rölesi monitörü, emniyet sensörü değerlendirme cihazı.

istek üzerine
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı, 1 SC teknolojisinde yardımcı çıkış, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı tip terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı, 1 SC teknolojisinde yardımcı çıkış, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı tip terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet , kapıları.

istek üzerine
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birdenfazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 2 kanallı kablolama (PSEN 2 1p/2 2p),çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, emniyet kapısı monitörü.

istek üzerine
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III C gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı, 1 yardımcı SC tipi çıkış, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, otomatik çalıştırma, birden fazla cihazarasında bağlantı.

istek üzerine
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 2 kanallı kablolama (PSEN 2 1p/2 2p),çıkışlar: 2 emniyet çıkışı, 1 SC teknolojisinde yardımcı çıkış, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı tip terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantıizleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III A gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı, 1 yardımcı SC tipi çıkış, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, otomatik çalıştırma, birden fazla cihazarasında bağlantı.

istek üzerine
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 2 kanallı kablolama (PSEN 2 1p/2 2p),çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, emniyet kapısı monitörü, emniyet sensörü değerlendirme cihazı.

istek üzerine
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı, 1 SC teknolojisinde yardımcı çıkış, gecikmeli otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı tip terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı+2 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vida tipi geçmeli terminaller, birden fazla cihaz için dahili AND bağlantısı, E-STOP ve emniyet kapısı monitörü, emniyet sensörü değerlendirme cihazı.

istek üzerine
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, 4 N/O, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Emniyet rölesi (bağımsız), UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vida tipi geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, 2 tek ışık huzmeli ışık perdesinin izlenmesi için.

istek üzerine
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı+2 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vida tipi geçmeli terminaller, birden fazla cihaz için dahili AND bağlantısı, E-STOP ve emniyet kapısımonitörü.

istek üzerine
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı +1 yardımcı SC tipi çıkış, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, basınca duyarlı mat değerlendirmesi.

istek üzerine
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, 4 N/O, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı +1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeliterminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, basınca duyarlı matdeğerlendirmesi.

istek üzerine
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı, 1 SC teknolojisinde yardımcı çıkış, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, birden fazla cihazarasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı, 1 SC teknolojisinde yardımcı çıkış, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin