text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 34 produktów
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
PNOZ e1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, start automatyczny/monitorowany, UB= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowaniewyłącznika bezpieczeństwa E-STOP , bramki bezpieczeństwa.

PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
PNOZ e1.1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, start automatyczny/monitorowany, UB= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP, bramka bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie, startautomatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP i bramek bezpieczeństwa.

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez (PSEN 2.1p/2.2p),wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa + 1 wyjście pomocnicze typu SC,opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie bramek bezpieczeństwa.

PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III C zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa,1 wyjście pomocnicze typu SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, automatyczny start, połączenie między kilkoma urządzeniami.

PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, (PSEN 2.1p/2.2p),wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III A zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa,1 wyjście pomocnicze typu SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, automatyczny start, połączenie między kilkoma urządzeniami.

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez (PSEN 2.1p/2.2p),wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa + 1 wyjście pomocnicze w technologii SC,opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie bramekbezpieczeństwa, urządzenie analizujące czujnik bezpieczeństwa.

PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźniony startautomatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
PNOZ e5.13p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +2 wyjścia pomocnicze typu SC, opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, wewnętrzne, podłączenie AND kilku urządzeń, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP i bramek bezpieczeństwa, urządzenie analizujące czujnik bezpieczeństwa.

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, 4 N/O, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP i bramek bezpieczeństwa.

PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
PNOZ e7p 24VDC 2 so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), UB = 24 V DC, szerokość: 22,5mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie 2 kurtyn świetlnych z pojedynczą wiązką.

PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
PNOZ e5.11p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +2 wyjścia pomocnicze typu SC, opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, wewnętrzne, podłączenie AND kilku urządzeń, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP i bramek bezpieczeństwa.

PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, analiza maty reagującej nanacisk.

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, 4 N/O, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP i bramek bezpieczeństwa.

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, analiza maty reagującej na nacisk.

PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie, startautomatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP i bezpieczeństwa.

PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, start automatyczny/monitorowany, UB= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, połączenie międzykilkoma urządzeniami, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
PNOZ e1p C 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, start automatyczny/monitorowany, UB= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźniony startautomatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP, bramka bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie