text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
8 producten gevonden
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos- interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.

€371.62
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos- interface, holle as tot 12 mm, compatibel met sp ...

€371.62
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL- interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.

€371.62
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL- interface, holle as tot 12 mm, compatibel met spie.

€371.62
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Absolute encoder, singleturn, met twee redundante SSI-interfaces, doorgaande holle as 20 mm.

€1,335.20
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces, volle as 10 mm, spie.

€1,862.50
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces, doorgaande holle as 20 mm.

€1,862.50
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Absolute encoder, singleturn, met twee redundante SSI-interfaces, volle as 10 mm, spie.

€1,335.20

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik