Veiligheidsgrendel PSENbolt

De combineerbare oplossing voor een veilige hekbewaking

Veiligheidsgrendel PSENbolt

De veiligheidsgrendel PSENbolt bestaat uit een mechanische grendel, een deurgreep en verschillend te combineren veiligheidsschakelaars die op verschillende werkingsprincipes zijn gebaseerd. Hierdoor zijn dure eigen constructies niet langer nodig. De veiligheidsgrendel voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van bescherming tegen omzeiling en manipulatie.

Afhankelijk van de gebruikte sensor is met PSENbolt de veilige hekbewaking gegarandeerd – tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e volgens EN/ISO 13849-1 of SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061. Veiligheidsgrendels PSENbolt kunnen in talrijke branches en toepassingen worden gebruikt. Samen met het veiligheidsrelais PNOZsigma of de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 vormen ze een economische totaaloplossing van één leverancier.

Nieuw: veiligheidsgrendel PSENbolt met mechanisch heksysteem PSENmech met vergrendeling

Veiligheidsgrendel PSENbolt

Vanaf nu zijn in combinatie met het veilige, mechanische heksysteem PSENmech (PSEN me5) nieuwe PSENbolt-varianten beschikbaar. Dankzij de geïntegreerde vergrendeling maken ze een economische hekoplossing voor de persoons- en procesbescherming mogelijk.

U kunt kiezen tussen standaardvarianten en varianten met sleutel. De varianten met sleutel maken de vergrendeling van de grendel in een bepaalde positie mogelijk en voorkomen daardoor een ongewenste herstart van de machine, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud.

Meer informatie over het mechanische heksysteem PSENmech

Veiligheidsgrendel PSENbolt – uw voordelen

  • Verlaging van ontwikkelings- en montagekosten
  • Voordelige oplossing bestaande uit veiligheidsschakelaar, deurgreep en grendel
  • Eenvoudige combinatie van maximaal 2 schakelaars
  • Duurzaamheid door mechanische bescherming en robuust materiaal
  • Arrêteerbout beschermt tegen het onbedoeld sluiten van de grendel

Kenmerken van de veiligheidsgrendel

Kenmerken van de veiligheidsgrendel
  • Totaaloplossing bestaande uit mechanische grendel, deurgreep en veiligheidsschakelaars
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN/ISO 13849-1 of SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 met een gecodeerde veiligheidsschakelaar, bijvoorbeeld PSEN code
  • Deuraanslag: rechts of links
  • Noodontgrendeling verkrijgbaar als toebehoren
  • Varianten met en zonder sleutel
  • Mogelijkheid tot het aanbrengen van hangsloten om het sluiten van de deuren mechanisch te voorkomen
  • Beschermingsgraad: IP67

Veilige hekbewaking met de veiligheidsgrendel PSENbolt

De veiligheidsgrendel PSENbolt is uitermate geschikt voor moeilijk af te stellen hekken en hekken die aan sterke trillingen zijn blootgesteld. Daarnaast is de veiligheidsgrendel ideaal voor gebieden waarin hekken vaak geopend en weer gesloten worden. Al naargelang het werkingsprincipe van de gebruikte veiligheidsschakelaars kunnen verschillende hektoepassingen met de veiligheidsgrendel PSENbolt worden beveiligd:

Mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech (PSEN me1): de grotere dichthoudkracht van de PSENmech voorkomt het onbedoeld openen van het hek dankzij de procesvergrendeling.

Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag 1.4: PSENmag biedt een voordelige oplossing wanneer er geringe eisen aan de bescherming tegen manipulatie en omzeiling worden gesteld.

Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode: maximale bescherming tegen manipulatie in de kleinste ruimte door de overdracht van een eenduidige code van bedienpen naar schakelaar is gegarandeerd (sleutel-slot-principe).

Combinatie van mechanisch heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me5) en gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode: PSENmech voorkomt het onbedoeld openen dankzij de procesvergrendeling. PSENcode biedt maximale bescherming tegen manipulatie tot PL e volgens EN/ISO 13849-1 of SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061.

Veilige hekbewaking met de veiligheidsgrendel PSENbolt

Branches waarin de veiligheidsgrendel wordt gebruikt

Ons productaanbod: veiligheidsgrendel PSENbolt

Veiligheidsgrendel PSENbolt

U kunt deze combineren met de magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode en/of de mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech. Probeer het maar eens.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Nederland: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Denemarken: +45 74436332
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld