Mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

PSENmech – en het hek blijft dicht!

Mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

Als grote broer van de veiligheidsschakelaar PSENmech biedt de veilige, mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech een economische oplossing voor de veilige bewaking van beweegbare afschermingen. Het hek wordt goed dichtgehouden totdat de gevaarlijke machinebeweging is gestopt. Een onbedoelde herstart van de gevaarlijke beweging wordt voorkomen zolang het hek is geopend.

Breid PSENmech uit met de veiligheidsgrendel PSENbolt

Combineer de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech met de veiligheidsgrendel PSENbolt en u hebt een complete oplossing bestaande uit mechanische grendel, deurgreep en veiligheidsvergrendeling.

De veiligheidsgrendel is verkrijgbaar in meerdere varianten. U kunt kiezen tussen standaardvarianten en varianten met sleutel. De varianten met sleutel maken de vergrendeling van de grendel in een bepaalde positie mogelijk en voorkomen daardoor een ongewenste herstart van de machine, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud.

Veiligheidsgrendel PSENbolt

Economische basisoplossing voor de hekbewaking met veilige vergrendeling – uw voordelen

  • Geschikt voor begaanbare deuren dankzij vlucht- en noodontgrendelingsopties
  • Flexibiliteit en snelheid bij de installatie dankzij verschillende actuatoren en M12-aansluiting
  • Lange productlevensduur dankzij kopdeel en 3D-actuator van metaal
  • Vuilbestendige, stof- en waterdichte behuizing
  • Geschikt voor aansluiting op decentrale modulen zoals PDP67 of dankzij M12, 5-polige productvarianten
  • Veilige totaaloplossing, bijvoorbeeld met configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2
Mechanisch heksysteem PSENmech met configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Kenmerken van de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

Bedieningsrichtingen van de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech
  • Positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-1
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 (voor de hoogste eisen moeten 2 apparaten worden gebruikt)
  • Vergrendelingskracht: 1500 N
  • Bedieningsrichtingen: 5 (inclusief van boven)

Toepassingsmogelijkheden van de mechanische veiligheidsvergrendeling

De veiligheidsvergrendeling PSENmech is geschikt voor de bescherming van personen en processen en kan in tal van branches en toepassingen, bijvoorbeeld in de verpakkings- en auto-industrie of bij werktuigmachines , worden gebruikt.

Vooral als u op zoek bent naar een economische basisoplossing voor de hekbewaking, is de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech precies goed voor uw toepassing. PSENmech kan worden aangevuld met een vlucht- of noodontgrendeling.

Hekbewaking met de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

Ons productaanbod: mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

PSENmech met vergrendeling

De veiligheidsschakelaar PSENmech met vergrendeling (PSEN me5) is zeer robuust dankzij zijn metalen kop en kan bovendien worden gecombineerd met een vlucht- of noodontgrendeling.

Toebehoren PSENmech

Het toebehoren voor de mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech met vergrendeling omvat verschillende actuators en noodontgrendeling.
Veilig heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)

PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)

De eerste generatie van het heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me1) zorgt voor de veilige vergrendeling van het hek totdat de machinebeweging is gestopt.

PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Nederland: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Denemarken: +45 74436332
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld