text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI o331 basic

Productnummer: 262180
GTIN: 
Compact Touch Panel with 12.1" Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: none Fieldbus:...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Compact Touch Panel with 12.1" Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: none Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 15  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 12.1  Zoll
Displayresolutie 800 x 600  
Kleurdiepte display 65536  
Soort touchdisplay resistief  
Werkgeheugen 64MB  
Aantal USB-host-poorten 2xUSB  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Afmeting hoogte 258  mm
Afmeting breedte 341  mm
Afmeting diepte 55  mm
Nettogewicht 3414  g
Brutogewicht 4710  g
 
 
 

Verplichte Accessoires

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu, PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en houder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3 mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10" of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag (voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Optionele accessoires

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Protective Cover PMI 12.1"/31cm 375314
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.