{"id":"262180","name":"PMI o331 basic","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI o331 basic
Artikelnummer: 262180
GTIN:
Visualisierungssystem mit 12,1" Color TFT Display,
65536 Farben mit 800x640 Pixel Auflösung.
Analog resistiver Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Betriebssystem Windows CE.net 4.2
24VDC
----------------------------------------
Weitere Ausstattungsmerkmale:
RAM Speicher: 64MB
Ethernet: ...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Visualisierungssystem mit 12,1" Color TFT Display,
65536 Farben mit 800x640 Pixel Auflösung.
Analog resistiver Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Betriebssystem Windows CE.net 4.2
24VDC
----------------------------------------
Weitere Ausstattungsmerkmale:
RAM Speicher: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Zusatzschn.st.: nein
Feldbus: nein
Front: Standard
-----------------------------------------
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash Karte für PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Kapazität
mindestens 64MB, je nach Marktverfügbarkeit können höhere Kapazitäten
geliefert werden.
Support PMI 12,1"/31cm
375251
Standgestell für PMIvisu und PMIopen. Zur Aufnahme eines Gerätes mit
12,1"/31cm Display.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
Adapter zur Nutzung einer CompactFlashkarte in einem PCMCIA Slot.
Anwendung mit PMIvisu, PMIopen oder Notebooks.