text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMI o331 basic

Numéro de l'article: 262180
GTIN: 
Compact Touch Panel with 12.1" Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: none Fieldbus:...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Compact Touch Panel with 12.1" Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: none Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Homologation CE  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 15  W
Type d’afficheur TFT  
Diagonale de l'écran 12.1  Zoll
Résolution d’affichage 800 x 600  
Palette de couleurs de l’écran 65536  
Type d’écran tactile Résistif  
Mémoire vive 64MB  
Nombre d’interfaces hôte USB 2xUSB  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Température d’utilisation 0 - 50  °C
Dimensions hauteur 258  mm
Dimension largeur 341  mm
Dimension profondeur 55  mm
Poids net 3414  g
Poids brut 4710  g
 
 
 

Accessoires obligatoires

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu, PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et d’un support.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3 mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10" ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag (suffit pour 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Accessoires optionnels

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Support PMI 12,1"/31cm
Support PMI 12,1"/31cm 375251
Support for PMIvisu and PMIopen. For a 12,1"/31cm device.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Protective Cover PMI 12.1"/31cm 375314
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.