text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMI o331 basic

Numero dell'articolo: 262180
GTIN: 
Compact Touch Panel with 12.1" Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: none Fieldbus:...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Compact Touch Panel with 12.1" Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Extension ports: none Fieldbus: none Frontpanel: Standard ----------------------------------------

Omologazione CE  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 15  W
Tipo display TFT  
Diagonale display 12.1  Zoll
Risoluzione display 800 x 600  
Profondità colore display 65536  
Tipo display touch Resistivo  
RAM 64MB  
N. di interfacce host USB 2xUSB  
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce RS-232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Altezza 258  mm
Larghezza 341  mm
Profondità 55  mm
Peso netto 3414  g
Peso lordo 4710  g
 
 
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3 mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10" o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag (sufficiente per 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Accessori opzionali

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.
Support PMI 12,1"/31cm
Support PMI 12,1"/31cm 375251
Support for PMIvisu and PMIopen. For a 12,1"/31cm device.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Protective Cover PMI 12.1"/31cm 375314
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.