Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000028","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
Productnummer: Z9000028
GTIN:
Sensor/sensor-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, afgeschermd,
ingangszijde: stekker M12, female, A-gecodeerd, haaks 90°,
uitgangszijde: stekker M12, male, A-gecodeerd, haaks 90°, 3 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000047.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Sensor/sensor-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, afgeschermd, ingangszijde: stekker M12, female, A-gecodeerd, haaks 90°, uitgangszijde: stekker M12, male, A-gecodeerd, haaks 90°, 3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
| Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
| Condensvorming toegelaten? | toegelaten |
Mechanische gegevens
| Kabeltype K1 |
Voeding en datakabel
2 paar getwiste dubbele aders |
| Kabellengte | 3 |
| Impedantie kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Doorsnede datakabel K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Doorsnede voedingskabel K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Vlechtwerk van vertind koper |
| Nettogewicht | 150 |
| Brutogewicht | 150 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27272791 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |