text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m

产品物料号: Z9000028
GTIN: 
传感器 / 传感器电缆, DeviceNet/CANopen , PVC , 5 针,屏蔽, 输入端:连接器 M12 ,母头, A 编码,弯头 90° , 输出端:连接器 M12 ,公头, A 编码, 90° 弯头, 3 米 This article has been discontinued. The successor is C1000047.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


 
以摄氏度一表示的环境温度 -20  
80  
湿度额定值 最高95 %  
允许/不允许凝结 允许  
电缆类型 K1 电源和数据电缆  
2对双绞线  
电缆长度 3  
阻抗电缆 K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
横截面数据电缆 K1 2 x 0.34 mm²  
供电线横截面K1 2 x 0.34 mm²  
屏蔽K1 是  
屏蔽类型 K1 编织镀锡铜  
净重 150  
总重 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-9.1  
eClass 引用功能 27272791  
eTIM 版本 ETIM-7.0