text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m

Artikelnummer: Z9000028
GTIN: 
Sensor/Sensor Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Eingangsseite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Ausgangsseite: Stecker M12, male, A-kodiert, abgewinkelt 90°, 3 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000047.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sensor/Sensor Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Eingangsseite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Ausgangsseite: Stecker M12, male, A-kodiert, abgewinkelt 90°, 3 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000047.

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Feuchtebeanspruchung Angabe max. 95 %  
Betauung zulässig ? zulässig  
Kabeltyp K1 Versorgung und Datenleitung  
2 Paare verdrillte Doppeladern  
Länge des Kabels 1 3  
Impedanz Kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Querschnitt Daten-Leiter K1 2 x 0,34 mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 2 x 0,34 mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Geflecht aus verzinntem Kupfer  
Nettogewicht 150  
Bruttogewicht 150  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0