text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m

Número do produto: Z9000028
GTIN: 
Cabo sensor/sensor, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, blindado, lado da entrada: Conector M12, fêmea, codificação A, em ângulo de 90°, lado do de saída: Conector M12, macho, codificação A, em ângulo de 90°,3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Cabo sensor/sensor, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, blindado, lado da entrada: Conector M12, fêmea, codificação A, em ângulo de 90°, lado do de saída: Conector M12, macho, codificação A, em ângulo de 90°,3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? admissível  
Tipo de cabo K1 Fornecimento e linha de dados  
2 pares fios duplos trançados  
Comprimento do cabo 3  
Cabo de impedância K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Seção transv. cond. dados K1 2 x 0,34 mm²  
Seção transv. cond. UB K1 2 x 0,34 mm²  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Malha de cobre estanhado  
Peso líquido 150  
Peso bruto 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27272791  
Versão ETIM ETIM-7.0