text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
5 producten gevonden
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Blanco etiketten voor PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 stuks, 20 x 8 mm.

Op aanvraag
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, accessoires, microSD geheugenkaart, 512 MB, industriëleuitvoering, vernikkelde messing behuizing, M12-stekker, A-gecodeerd, voorPDP67- apparaten. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Op aanvraag
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Handcrimptang voor crimpen van gedraaide connectorcontacten, doorsnede 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, vierdoorncrimpen, instelling crimpmaat in fijne stapjes middels instelwiel,dwangblokkering ter voorkoming van foutief crimpen.

Op aanvraag
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, zwart, VPE 4 stuks, alleen voor A- enD-gecodeerde M12-poorten gebruiken (380328 alleen voor L-gecodeerde).

Op aanvraag
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, grijs, VPE 2 stuks, alleen voor L-gecodeerdeM12-poorten gebruiken (380324 alleen voor A- en D-gecodeerde).

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik