text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
5 Ürün bulundu
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.

istek üzerine
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 512 MB, endüstriyel sürüm, nikel kaplı pirinç gövde, M12 konektör, A kodlu, PDP67 cihazlar için. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

istek üzerine
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları, koruma tipi IP67, siyah, PU 4 parça, yalnızca A ve D kodlu M12 bağlantı noktaları için (380328 yalnızca L kodlu için).

istek üzerine
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Döndürülmüş pim ve soket kontaklarına bastırmak için elle sıkma aleti, çap 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, dört mandrelli presleme, bir ayar tekerleği ile kıvrım ölçümünün hassas ayarı, hatalı sıkmayıönlemek için zorlamalı kilitleme.

istek üzerine
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları, koruma tipi IP67, gri, PU 2 parça, yalnızca L kodlu M12 bağlantı noktaları için (380324 yalnızca A ve D kodlu için).

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin