text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Acc/MA/caps L-coded/M12

Productnummer: 380328
GTIN: 4046548104776
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, grijs, VPE 2 stuks, alleen voor L-gecodeerdeM12-poorten gebruiken (380324 alleen voor A- en D-gecodeerde).

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, grijs, VPE 2 stuks, alleen voor L-gecodeerdeM12-poorten gebruiken (380324 alleen voor A- en D-gecodeerde).

 
Omgevingstemperatuur -30  
105  
Beschermingsgraad behuizing IP67 when screwed in place  
Productmateriaal PA GF, UL 94 V-0  
Nettogewicht 2  
Brutogewicht 4  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27440208  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000058  
ETIM reference feature EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104776  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1