text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
5 Prodotti trovati
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Targhette di identificazione per PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pezzi, 20 x 8 mm.

Su richiesta
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
µSD Memory Card 512MB M12A

Articolo in corso di dismissione

PDP67, accessorio, scheda di memoria micro SD, 512 MB, versioneindustriale, custodia in ottone nichelato, M12 connettore maschio, con codifica A,per dispositivi PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Su richiesta
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Pinza di crimpatura per sigillare contatti maschi e femmina a crimpare, diametro 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, crimpatura a quattro indentatori, regolazione della profondità di crimpatura mediante scala metrica,blocco pinza per evitare crimpature involontarie.

Su richiesta
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, nero, confezione 4 pezzi., utilizzato solo perporte M12 con codifica A e D (380328 solo per codifica L).

Su richiesta
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, grigio, confezione 2 pezzi., utilizzato soloper porte M12 con codifica L (380324 solo per codifiche A e D).

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso