IP67-modulen

Voor een installatie met IP67 zonder schakelkast

IP67-modulen

Met de PDP67-modulen biedt Pilz oplossingen voor decentrale toepassingen en toepassingen direct in het veld. De modulen zijn door de beschermingsgraad IP67 vuil- en waterbestendig. De decentrale modulen optimaliseren de installatie- en bedradingskosten. U bespaart tijd, kosten en ruimte in de schakelkast.

De PDP67-modulen zorgen door hun integratie in vuil- en waterafstotende IP67-behuizingen ook in zware industriële omgevingen op betrouwbare wijze voor veiligheid.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Veilige sensoren rechtstreeks aansluiten

Productfoto nieuwe in- en uitgangsmodulen PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

PDP67-modulen worden direct in het veld gebruikt en sturen signalen van de decentraal in het veld aangesloten sensoren door naar de veilige kleine besturing PNOZmulti 2.

Pilz breidt zijn productaanbod voor decentrale toepassingen uit met de in- en uitgangsmodulen PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA). De PDP67-modulen beschikken over tien veilige digitale ingangen en nu ook over vier veilige halfgeleideruitgangen, die bijvoorbeeld de rechtstreekse aansluiting van het modulaire heksysteem PSENmlock mogelijk maken. U configureert uw veiligheidsschakeling in de softwaretool PNOZmulti Configurator. Via de verbindingsmodule PNOZ m EF PDP-Link kunt u maximaal vier modulen met beschermingsgraad IP67 op PNOZmulti 2 aansluiten. Tot vier veilige sensoren per PDP67-module - in totaal dus maximaal 64 sensoren - kunnen zo flexibel in het veld worden bewaakt. Er is een variant met roestvrijstalen schroefkoppeling voor gebruik in de levensmiddelenindustrie beschikbaar. M12-connectoren, twee 5-polig en twee 8-polig, verbinden sensoren en actuatoren eenvoudig en snel met de PDP67-module.

  • omslachtige bedrading komt te vervallen
  • verlaagt kosten bij de uitbreiding en inbedrijfstelling van modulaire productielijnen

Bestellen in de e-shop

Bespaar kosten met decentrale periferie!

Productafbeelding met witte achtergrond

De nieuwe decentrale in- en uitgangsmodule PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION kan vanaf softwareversie 11.4.0 van de PNOZmulti Configurator geparametriseerd worden en beschikt over acht veilige digitale ingangen en over vier veilige halfgeleideruitgangen. Acht uitgangen zijn configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V. Voor de rechtstreekse aansluiting van bijvoorbeeld gecodeerde veiligheidshekschakelaars PSENcode of veiligheidslichtschermen PSENopt II zijn vier 5-polige M12-connectoren mogelijk. Voor gebruik in de levensmiddelenindustrie is ook de variant PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION met roestvrijstalen schroefkoppeling beschikbaar.

Bestellen in de e-shop

Decentrale veiligheid voor modulaire installaties

Flexibele en modulaire automatiseringsoplossingen vereisen I/O-systemen die persoons- en procesbescherming direct op de gevaarlijke plek bieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe PDP67 PN met Profinet/Profisafe-interface. Dankzij de beschermingsgraad IP67 en de robuuste behuizing van zink is hij uitermate geschikt voor de ruimte op de machine buiten de schakelkast. Hij zorgt ook bij temperaturen van -30 °C tot 70 °C op betrouwbare wijze voor veiligheid!

De I/O-module kan eenvoudig geconfigureerd en probleemloos in bestaande Profinet/Profisafe-netwerken geïntegreerd worden. Door het afzien van schakelkasten en door het gebruik van eenvoudige M12-connectoren is er aanzienlijk minder bedradingswerk. Dit bespaart tijd bij de inbedrijfstelling en maakt een eenvoudige uitbreiding van modulaire productielijnen mogelijk. Dankzij universele aansluitingen, die als ingangen en ook als uitgangen kunnen worden geconfigureerd, hoeven gebruikers maar één variant van de PDP67 PN op voorraad te houden. Dit bespaart bovendien ruimte in het magazijn!

Bestellen in de e-shop

PDP67 PN met Profinet/Profisafe-interface

IO-Link Safety Master PDP67

Productafbeelding IO-Link Safety Master PDP67

De IO-Link Safety Master PDP67 biedt als allround apparaat diverse mogelijkheden voor het aansluiten van de meest uiteenlopende apparaten, waaronder IO-Link en IO-Link Safety, veilige in- en uitgangssignalen alsmede standaardsignalen. Bovendien breidt hij de functies van een conventionele IO-Link-master uit met de mogelijkheid van veilige communicatie op het gebied van functionele veiligheid. De IO-Link Safety Master is de decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing en maakt de point-to-point-verbinding tot op veldniveau mogelijk. De module beschikt tevens over configureerbare poorten die kunnen worden gebruikt om zowel veilige ingangs- als uitgangssignalen te verwerken.

Meer informatie over IO-Link Safety Master PDP67

Eenvoudige installatie van IP67-modulen – uw voordelen

  • Minder plannings- en constructiewerk dankzij eenvoudige installatie
  • Geen schakelkast nodig
  • Modulair machineconcept realiseerbaar
  • Te gebruiken tot beschermingsgraad IP67
  • Weinig bekabelingswerk

Kenmerken van de IP67-modulen

Kenmerken van de IP67-modulen
  • Minder bedrading door plug-and-play met gestandaardiseerde M12-connectoren
  • Installatie op bijna elke plaats dankzij compacte en robuuste behuizingen
  • Decentrale installatie van veiligheidsgerelateerde, digitale sensoren en actuatoren
  • Eenvoudige configuratie door middel van beproefde PILZ-tools
  • Geïntegreerde webserver voor snelle foutdiagnose (PDP67 PN)
  • Universeel configureerbare, veilige in-/uitgangen (PDP67 PN)
  • Gebruik op hoogtes tot 5.000 m

Kenmerken/producten

Passieve verdeler PDP67 F 4 code

Digitale ingangsmodulen PDP67 F 8DI ION (VA)

Decentrale ingangsmodulen PDP67 F 8DI ION PT

Decentrale in- en uitgangsmodulen
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Decentrale in- en uitgangsmodulen
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe-modulen PDP67 PN

Bestelnummer

773603

773613 - met roestvrijstalen schroefkoppeling

773600

773614 - met roestvrijstalen schroefkoppeling

773616

 

772610

772611 - met roestvrijstalen schroefkoppeling

772600

772601 – met roestvrijstalen schroefkoppeling

4R000001

 

Busprotocol - IO-net p IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe/Profinet
Cascadeerbaar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play M12-connector
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnose-led
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuratie - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Aantal in- en uitgangen 4 ingangen 8 veilige ingangen / standaarduitgangen, configureerbaar 8 veilige ingangen / standaarduitgangen, configureerbaar 10 veilige ingangen / 4 veilige halfgeleideruitgangen; 8 uitgangen
configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V; aansluitingen 2 x M12 5-polig en 2 x M12 8-polig.
8 veilige ingangen / 4 veilige halfgeleideruitgangen; 8 uitgangen configureerbaar als standaard-, testpuls- of 24V-uitgangen, 4 x 5-polige M12-connector (female).

Tot 12 veilige digitale ingangen (configureerbaar), tot 6 veilige digitale uitgangen (configureerbaar), 2 veilige digitale uitgangen 2-polig

Behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Gegoten zink
Aansluiting

PSENcode PSENslock

Configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti

Configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 Willekeurige Profinet/Profisafe-controller
Naar de E-shop Nu bestellen Nu bestellen Nu bestellen Nu bestellen Nu bestellen Nu bestellen

Decentraal en passief – veiligheid gedecentraliseerd

De maken een eenvoudige configuratie en installatie in Profinet/Profisafe-netwerken mogelijk. Ze breiden daarmee onze productfamilie van de PDPs uit en kunnen in het netwerk van de remote I/O-systemen PSSuniversal 2 worden geïntegreerd. Dankzij flexibel configureerbare I/O-poorten kunnen er zowel sensoren als actuatoren op een IP67-apparaat worden aangesloten. Hierdoor kan het apparaat heel flexibel voor de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Bovendien vereenvoudigt het uw voorraadbeheer! En door de robuuste behuizing van zink is het bestand tegen temperaturen van -30 °C tot 70 °C.

Dankzij de kunnen er maximaal vier sensoren PSENslock of PSENini worden aangesloten. Naast de mogelijkheid tot aansluiting op de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti, PNOZmulti Mini en PNOZmulti 2 zijn ook de veiligheidsrelais PNOZsigma beschikbaar.

De digitale modulen PDP67 met beschermingsgraad IP67 sturen signalen van de decentraal in het veld aangesloten sensoren door naar de verwerkingseenheid van de kleine besturingen PNOZmulti 2. Er kunnen maximaal 64 sensoren en actuatoren worden aangesloten. Er is geen ingewikkelde bedrading nodig. Zo verlaagt u de kosten voor de inbedrijfstelling en uitbreiding van uw machines en productielijnen.

Decentraal en passief – veiligheid gedecentraliseerd

Gebruik in branches – overal waar decentralisatie een rol speelt

Ons productaanbod: IP67-modulen

Toebehoren IP67-modulen

Er zijn verschillende toebehoren, zoals verbindings- en aansluitkabels of adapters, verkrijgbaar.

Netwerkmodulen

Flexibele en modulaire automatiseringsoplossingen vereisen I/O-systemen die persoons- en procesbescherming direct op de gevaarlijke plek bieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door PDP67-modulen met Profinet/Profisafe-interface en de communicatiestandaard IO-Link Safety.

Passieve verdeler

Passieve verdelers drukken uw installatie- en bedradingskosten doordat extra, dure hardware, niet noodzakelijk is. Met de M12-aansluittechniek kunnen op elke willekeurige verwerkingseenheid (bijv. PNOZ X, PNOZsigma) via de passieve verdeler maximaal vier PSENcodes worden aangesloten.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Spanje: +34 938497433
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Nederland: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Italië: +39 0362 1826711
  • België: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Denemarken: +45 74436332

Azië en Oceanië

  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld