text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 producten gevonden
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Verbindingskabel, USB 2.0 type A naar USB 2.0 type Mini-B, aderdoorsnede: 0,09 mm², afgeschermd, kabellengte: 3 m

€23.16
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Steekbare veerkrachtklem X1 voor configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, codering type 2.

€6.33
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Steekbare schroefklem X1 voor configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, codering type 2.

€6.33
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Usb-stick, 512 MB, voor PNOZ m B1, basismodule PNOZmulti 2.

€32.86
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.

€21.91
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Set steekbare veerkrachtklemmen voor PNOZ m EF SafetyNet, communicatiemodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.

€5.05
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Communicatiepoort PSEN im1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren op het PNOZmulti-systeem, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm(h x b x d),type aansluiting veerkrachtklemmen.

€68.30
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.

€125.79
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Sticker voor chipkaart, kleine besturingen PNOZmulti, 12 stuks.

€12.47
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.

€13.85
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.

€188.60
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.

€93.99
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).

€50.35
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Afsluitconnector op de linkerzijde van de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).

€42.75
MM A MINI-IO CAB06 5.0m
772243
GTIN: 4046548082609
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

€102.70
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
GTIN: 4046548083378
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

€95.76
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
GTIN: 4046548083361
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

€95.76
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
GTIN: 4046548079111
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
GTIN: 4046548079128
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

€70.42
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik