text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 producten gevonden
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€520.08
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€520.08
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€520.08
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€530.08
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€530.08
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€530.08
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€583.25
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€583.25
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23-connector (male), met kabeluitgangnaar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€583.25
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€590.08
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€590.08
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23-connector (male), met kabeluitgangnaar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€590.08
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

€583.25
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

€583.25
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

€583.25
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

€590.08
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

€590.08
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

€590.08
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement

€105.03
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
GTIN: 4046548079715
Veilig heksysteem, 2e generatie, veilige vergrendeling met veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot PL e. Bestaande uit 3 elementen: 1. verlichte drukknop voor activering van het hek; 2. drukknop voor toegang en ontgrendeling van het hek; 3. noodstopknop. Leveringsomvang: sensorunit met drukknoppen inclusief gekleurde kappen en noodontgrendelingsstang alsmede bedienpen voor rechts- of linksdraaiende deuren. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€826.47
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik