Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the
unit.
€662.26
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€552.36
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 450 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€777.26
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,008.08
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 600 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€903.38
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1050 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,278.81
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 900 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,139.55
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1500 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,724.00
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1650 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,879.87
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1350 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,554.38
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1200 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€1,416.96
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1800 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
€2,035.74
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.