Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€109.89
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen,
aansluitstekkerM12/5-
pol., voor toepassingen tot SIL 3 of PL e, IP67, typ. schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar met
bedienpen.
€127.86
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m,
één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
€97.54
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m,
één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8
inleerprocessen.
€119.99
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand
afhankelijk van de bedienpen, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonderbedienpen.
€86.31
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1stuk.
€15.26
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
€130.10
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 1.x/2.x, VP = 1
bedienpen.
€19.20
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€185.77
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met
bedienpen.
€140.98
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonder
bedienpen.
€133.02
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en
actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector (male),serieschakeling,
grote uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1M12-
connector
€214.39
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, volledig gecodeerd, met
veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-
connector (male), serieschakeling, grote uitvoering, incl. 1 paar
CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1 M12-connector
€282.42
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerdeschakelaar met
bedienpen.
€212.15
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1stuk.
€19.20
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 3.x VP = 1
bedienpen.
€15.26
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
€175.33
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand afhankelijk van debedienpen, VP
= 1 gecodeerde schakelaar (zonder bedienpen).
€85.20
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€159.27
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.