text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
18 producten gevonden
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO contact, max. veerkracht 300 N.

€189.20
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO contact, max. veerkracht 300 N.

€168.80
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO contact, max. veerkracht 175 N.

€189.20
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO contact, max. veerkracht 175 N.

€168.80
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.

€71.53
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 175 N.

€71.53
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Keerrol diameter 75 mm.

€25.99
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Katrol, draaibaar.

€12.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.

€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.

€264.18
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Trekkoordschakelaar incl. resetknop, rechte kop, kunststof behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

€60.41
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, rechte kop, kunststof behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

€60.41
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, rechte kop, metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

€68.95
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, haakse kop links, metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

€93.97
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, haakse kop rechts, metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

€93.97
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Spanslot voor PSENrope mini, M6x60

€9.45
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Kabelkous voor PSENrope mini, radius 4

€9.03
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Kabelklem voor PSENrope mini

€7.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik