text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
9 producten gevonden
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.

€71.53
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 175 N.

€71.53
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Keerrol diameter 75 mm.

€25.99
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Katrol, draaibaar.

€12.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.

€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.

€264.18
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Spanslot voor PSENrope mini, M6x60

€9.45
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Kabelkous voor PSENrope mini, radius 4

€9.03
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Kabelklem voor PSENrope mini

€7.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik