text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
7 producten gevonden
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax. 8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 93 x 57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.

€77.63
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, EtherNet/IP,2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).

€323.89
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax. 4 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 5 PSEN ix2F4 code met max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 48 x 57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.

€60.78
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).

€426.42
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).

€322.73
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm behuizing, schroefklemtechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8- polig.

€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm behuizing, veerkrachttechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8-polig.

€21.53

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik