text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
3 producten gevonden
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, relatieve schaal, 0 - 10 / 1 kOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld, beschermingsgraad IP66.

€49.38
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
GTIN: 4046548017649
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, relatieve schaal, 0 - 10 / 10 kOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld, beschermingsgraad IP66.

€49.38
FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 1000 s / 10 kOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld, beschermingsgraad IP66.

€49.38

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik