text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC Expansion Card PROFINET

Productnummer: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€481.69

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Instelbare ovrd.snelh PROFINET 100 Mbit/s  
PROFINET certificering PNO  
Fabrikant-ID PROFINET 092Fh  
Connectortype PROFINET-interf. RJ45  
PROFINET-type Slave  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen PROFINET en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Behuizingsmateriaal frontplaat Staal 1.4016  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Polyesterfolie  
Afmeting hoogte 140.8  mm
Afmeting breedte 18.4  mm
Afmeting diepte 101.8  mm
Nettogewicht 86  g
Brutogewicht 213  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242007  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group eg000024  
ETIM reference feature ec001423  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1