閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMC Expansion Card PROFINET
製品コード: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
技術データ
PROFINETインターフェース
| 設定可能なPROFINETの通信速度 | 100 MBit/s |
| PROFINET認証 | PNO |
| PROFINETのメーカID | 092Fh |
| PROFINET I/Fのコネクタタイプ | RJ45 |
| PROFINETタイプ | スレーブ |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | PROFINETおよびシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
| 前面パネル素材 | スチール1.4016 |
| ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
| 高さ | 140.8 mm |
| 幅 | 18.4 mm |
| 奥行き | 101.8 mm |
| 実量 | 86 g |
| 総重量 | 213 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242007 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | eg000024 |
| ETIM Reference Feature | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| ボリューム | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |