text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC Expansion Card PROFINET

Kód materiálu: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Nast.přenos.rychl.PROFINET 100 MBit/s  
PROFINET certifikace PNO  
Identifikace výrobce PROFINET 092Fh  
Typ konekt. rozhraní PROFINET RJ45  
PROFINET Typ Slave  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi PROFINET a syst. napětí  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Materiál pouzdra čelní deska Ocel 1.4016  
Materiál krytu horní díl Polyesterová fólie  
Rozměr výška 140.8  mm
Rozměr šířka 18.4  mm
Rozměr hloubka 101.8  mm
Čistá váha 86  g
Celková hmotnost 213  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242007  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group eg000024  
Referenční funkce ETIM ec001423  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Svazek 1.784  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1