Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"481.69","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMC Expansion Card PROFINET
Tuotenumero: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€481.69
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
PROFINET-liitäntä
| Sääd. siirtonop PROFINET | 100 MBit/s |
| PROFINET-sertifiointi | PNO |
| Valmistajan tunniste PROFINET | 092Fh |
| Liitintyyp. PROFINET-liitäntä. | RJ45 |
| PROFINET-tyyppi | Slave |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | PROFINET ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. etulevy | Teräs 1.4016 |
| Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
| Mitta korkeus | 140.8 mm |
| Leveysmitta | 18.4 mm |
| Syvyysmitta | 101.8 mm |
| Nettopaino | 86 g |
| Bruttopaino | 213 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242007 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | eg000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |