text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC Expansion Card PROFINET

Tuotenumero: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.

Poistuva tuote


Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

승인 CE  
UKCA  
 
PROFINET 유형 슬레이브  
PROFINET i/f 커넥터 유형 RJ45  
설정 가능한 PROFINET 전송률 100MBit/s  
PROFINET 인증 PNO  
PROFINET 제조사 ID 092Fh  
응결 허용? 허용 안됨  
단자 보호 유형
보호 종류, 호스팅 IP20  
대기 온도 0 - 40  °C
보호 종류, 부착
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 1 사이 PROFINET 및 시스템 전압  
깊이 치수 101.8  mm
전면 플레이트 하우징 소재 철강 1.4016  
순중량 86  g
높이 직경 140.8  mm
총중량 213  g
폭 치수 18.4  mm
하우징 소재 상부 파트 폴리에스테르 필름  
 
SCIP 항목 사용 가능 예  
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242007  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 eg000024  
ETIM 참조 기능 ec001423  
용량 1.784  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Harmonized System Code 85049090