Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
La imagen real puede variar
PMC Expansion Card PROFINET
Número de producto: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Interfaz PROFINET
| Marg. aj. vel.trans. PROFINET | 100 Mbits/s |
| Certificación PROFINET | PNO |
| Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
| Tipo con. interface PROFIBUS | RJ45 |
| Tipo de PROFINET | Slave |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | PROFINET y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Material carcasa placa frontal | Acero 1.4016 |
| Material carcasa superior | Lámina de poliéster |
| Dimensión de altura | 140.8 mm |
| Dimensión Ancho | 18.4 mm |
| Dimensión Profundidad | 101.8 mm |
| Peso neto | 86 g |
| Peso bruto | 213 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242007 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | eg000024 |
| ETIM Reference Feature | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| Volumen | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |